(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FNK-22GE
環境配慮型EMシリーズ 曲がりコネクタ(30°) Gタイプ ホゴカンオプション

環境配慮型EMシリーズ 曲がりコネクタ(30°) Gタイプ FNK-22GE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
195円
税込単価
215円

【特長】・ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便...

詳細情報を確認する

型番

FNK-22GE 解除

Loading...

FNK-22GE の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
適合ノックアウト径(mm)
ネジの呼び
電線管の呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FNK-22GE

PF管22(MFは除く)
27
G3/4 
22(25)

10個

195( 215円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です
・接続も解除も一発でOK!

FNK-22GEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

環境配慮型EMシリーズ 曲がりコネクタ(30°) Gタイプの型番FNK-22GEのページです。
型番FNK-22GEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

環境配慮型EMシリーズ 曲がりコネクタ(30°) Gタイプ

環境配慮型EMシリーズ 曲がりコネクタ(30°) Gタイプ

    CD管用 曲がりコネクタ (45°)

    CD管用 曲がりコネクタ (45°)

      ニップル30

      ニップル30

        曲がりコネクタ(30°) ワンタッチ型

        曲がりコネクタ(30°) ワンタッチ型

          曲がりコネクタ(30°) Gタイプ

          曲がりコネクタ(30°) Gタイプ

            環境配慮型EMシリーズ PF管コネクタ Gタイプ

            環境配慮型EMシリーズ PF管コネクタ Gタイプ

              環境配慮型EMシリーズ エンドカバー (標準タイプ) Gタイプ

              環境配慮型EMシリーズ エンドカバー (標準タイプ) Gタイプ

                仮枠ブッシング45°(コンパクトタイプ) PF管用

                仮枠ブッシング45°(コンパクトタイプ) PF管用

                  環境配慮型EMシリーズ CPアダプター Gタイプ

                  環境配慮型EMシリーズ CPアダプター Gタイプ

                    仮枠ブッシング45°(CD管用・コンパクトタイプ) Gタイプ

                    仮枠ブッシング45°(CD管用・コンパクトタイプ) Gタイプ

                      環境配慮型EMシリーズ PF管カップリング Gタイプ

                      環境配慮型EMシリーズ PF管カップリング Gタイプ

                        仮枠ブッシング(CD管用)

                        仮枠ブッシング(CD管用)

                          環境配慮型EMシリーズ 仮枠ブッシング® Gタイプ

                          環境配慮型EMシリーズ 仮枠ブッシング® Gタイプ

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 145円 86円 114円 157円 126円 159円 251円 114円 302円 114円 140円 121円 179円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ミルキーホワイト その他 ベージュ ベージュ - ミルキーホワイト ミルキーホワイト グレー ミルキーホワイト グレー ミルキーホワイト - ミルキーホワイト
                            材質 難燃ABS 樹脂 樹脂 樹脂 - 難燃ABS 樹脂 樹脂 難燃ABS 樹脂 難燃ABS - 樹脂
                            タイプ G - - - G G G - G - G - G
                            規格 JIS C8412、PSE - - JIS C8412、PSE JIS C8412、PSE JIS C8412、PSE - - PSE(コネクタ) - JIS C8412、PSE - -

                            環境配慮型EMシリーズ 曲がりコネクタ(30°) Gタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FNK-16GSE
                            FNK-28GE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管 適合ノックアウト径
                            (mm)
                            ネジの呼び 電線管の呼び

                            145円

                            ( 160円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            PF管16(MFは除く)22、27G3/416、22(25)兼用

                            358円

                            ( 394円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            PF管28(MFは除く)34G128(31)

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました