(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MFSHP-28BG
仮枠コネクタ (PC板用) Gタイプ ホゴカンオプション

仮枠コネクタ (PC板用) Gタイプ MFSHP-28BG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
385円
税込単価
424円

【特長】・コンパクトな仮枠ブッシングとして、ハーフPCへの取り付けに最適です・...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    G
  • 規格:
    JIS C8412、PSE

型番

MFSHP-28BG 解除

Loading...

MFSHP-28BG の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
適合管
ネジの呼び
材質詳細
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFSHP-28BG

ベージュ
難燃ABS
PF管28(MFは除く)
G1(受け口)
-
-

10個

385( 424円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな仮枠ブッシングとして、ハーフPCへの取り付けに最適です
・粘着テープで貼るだけの簡単施工!幕板への釘打ち固定もできます
・台座をカットすれば、並べて配管できます

MFSHP-28BGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仮枠コネクタ (PC板用) Gタイプの型番MFSHP-28BGのページです。
型番MFSHP-28BGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仮枠コネクタ (PC板用) Gタイプ

仮枠コネクタ (PC板用) Gタイプ

    仮枠ブッシング® (コンパクトタイプ) Gタイプ

    仮枠ブッシング® (コンパクトタイプ) Gタイプ

      仮枠ブッシング(CD管用)

      仮枠ブッシング(CD管用)

        仮枠コンビネーションカップリング (コンパクトタイプ) Gタイプ CD管⇒PF管

        仮枠コンビネーションカップリング (コンパクトタイプ) Gタイプ CD管⇒PF管

          仮枠ブッシング45°(CD管用・コンパクトタイプ) Gタイプ

          仮枠ブッシング45°(CD管用・コンパクトタイプ) Gタイプ

            CD管用ベルマウス

            CD管用ベルマウス

              仮枠カップリング(CD管用・コンパクトタイプ)

              仮枠カップリング(CD管用・コンパクトタイプ)

                断熱材用F・ころエンド 取り付け工具

                断熱材用F・ころエンド 取り付け工具

                  仮枠カップリング(PF管用コンパクトタイプ)

                  仮枠カップリング(PF管用コンパクトタイプ)

                    キャップ MFXシリーズ

                    キャップ MFXシリーズ

                      ベルマウス

                      ベルマウス

                        PVM用 PF管スリーブ (露出用丸形ボックス用PF管スリーブ)

                        PVM用 PF管スリーブ (露出用丸形ボックス用PF管スリーブ)

                          環境配慮型EMシリーズ 仮枠ブッシング® Gタイプ

                          環境配慮型EMシリーズ 仮枠ブッシング® Gタイプ

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 246円 155円 121円 169円 114円 67円 125円 200円 174円 66円 193円 68円 179円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            タイプ G G - G - - - - G - - - G
                            規格 JIS C8412、PSE - - JIS C8412、PSE - - - - JIS C8412、PSE - - - -

                            仮枠コネクタ (PC板用) Gタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDHP-16BG
                            CDHP-22BG
                            CDHP-28BG
                            MFSHP-16BG
                            MFSHP-22BG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 適合管 ネジの呼び 材質詳細 色詳細

                            246円

                            ( 271円 )
                            10個 -

                            1日目

                            その他樹脂CD管16G3/4(受け口)ABSオレンジ

                            269円

                            ( 296円 )
                            10個 -

                            1日目

                            その他樹脂CD管22G3/4(受け口)ABSオレンジ

                            385円

                            ( 424円 )
                            10個 -

                            1日目

                            その他樹脂CD管28G1(受け口)ABSオレンジ

                            246円

                            ( 271円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ベージュ難燃ABSPF管16(MFは除く)G3/4(受け口)--

                            269円

                            ( 296円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ベージュ難燃ABSPF管22(MFは除く)G3/4(受け口)--

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました