(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CDE-1622H
引き出しエンド(R) ホゴカンオプション

引き出しエンド(R) CDE-1622H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
196円
税込単価
216円

【特長】・エンドカバー(二重天井への引き込み)として使用します。・直接管を差し...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    PP

型番

CDE-1622H 解除

Loading...

CDE-1622H の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDE-1622H

CD管16、CD管22
160

10個

196( 216円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンドカバー(二重天井への引き込み)として使用します。
・直接管を差し込むだけです。
・管の挿入が一目でわかる半透明。

CDE-1622Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引き出しエンド(R)の型番CDE-1622Hのページです。
型番CDE-1622Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引き出しエンド(R)

引き出しエンド(R)

    VE管カバー曲ガリ

    VE管カバー曲ガリ

      異径アダプター(VE用サイズダウン) MVシリーズ

      異径アダプター(VE用サイズダウン) MVシリーズ

        エンドカバー (CD管用標準タイプ)

        エンドカバー (CD管用標準タイプ)

          エンドカバー45 (PF管用45°タイプ)

          エンドカバー45 (PF管用45°タイプ)

            VE管カバーエンド

            VE管カバーエンド

              PF管カバー (曲ガリ)

              PF管カバー (曲ガリ)

                コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔VE管(塩ビ管)

                コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔VE管(塩ビ管)

                  VE管カバーチーズ

                  VE管カバーチーズ

                    異径アダプター (VE用サイズダウン)

                    異径アダプター (VE用サイズダウン)

                      VE管カバー出ズミ

                      VE管カバー出ズミ

                        エンドカバー(PF管用・標準タイプ)

                        エンドカバー(PF管用・標準タイプ)

                          スラブベンド(R)

                          スラブベンド(R)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 196円 94円 457円 153円 237円 101円 153円 752円 113円 1,132円 94円 153円 176円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            - - - グレー - ベージュ - - - - -
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 - -
                            材質詳細 PP PVC PVC - PE PVC PVC - PVC PVC PVC - -

                            引き出しエンド(R)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDE-2228H
                            MFSE-1622H
                            MFSE-2228H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管 長さ
                            (mm)

                            228円

                            ( 251円 )
                            10個 -

                            1日目

                            CD管22、CD管28180

                            196円

                            ( 216円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PF管16、PF管22160

                            229円

                            ( 252円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PF管22、PF管28180

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました