(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

異径アダプター (厚鋼用サイズダウン) MGシリーズ

異径アダプター (厚鋼用サイズダウン) MGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
429円 ~ 3,257円
税込価格
472円 ~ 3,583円

【特長】・1サイズ下の厚鋼電線管等の接続に使用します。(100DDは2サイズ下...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    PVC
  • 性質:
    難燃性

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ネジの呼び
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
受け口めねじ:CTG16(G1/2)、受け口おねじ:CTG22(G3/4)
17.7

2個

429( 472円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベージュ
受け口めねじ:CTG16(G1/2)、受け口おねじ:CTG22(G3/4)
17.7

2個

429( 472円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

受け口めねじ:CTG22(G3/4)、受け口おねじ:CTG28(G1)
23

2個

486( 535円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベージュ
受け口めねじ:CTG22(G3/4)、受け口おねじ:CTG28(G1)
23

1個

486( 535円 )

1日目

受け口めねじ:CTG28(G1)、受け口おねじ:CTG36(G1 1/4)
25

1個

600( 660円 )

1日目

ベージュ
受け口めねじ:CTG28(G1)、受け口おねじ:CTG36(G1 1/4)
25

1個

600( 660円 )

1日目

受け口めねじ:CTG36(G1 1/4)、受け口おねじ:CTG42(G1 1/2)
30

1個

657( 723円 )

1日目

ベージュ
受け口めねじ:CTG36(G1 1/4)、受け口おねじ:CTG42(G1 1/2)
30

1個

657( 723円 )

1日目

受け口めねじ:CTG42(G1 1/2)、受け口おねじ:CTG54(G2)
34

1個

857( 943円 )

1日目

ベージュ
受け口めねじ:CTG42(G1 1/2)、受け口おねじ:CTG54(G2)
34

1個

857( 943円 )

1日目

受け口めねじ:CTG54(G2)、受け口おねじ:CTG70(G2 1/2)
40

1個

1,212( 1,333円 )

1日目

受け口めねじ:CTG70(G2 1/2)、受け口おねじ:CTG82(G3)
43

1個

1,518( 1,670円 )

1日目

受け口めねじ:CTG82(G3)、受け口おねじ:CTG104(G4)
42.7

1個

3,257( 3,583円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1サイズ下の厚鋼電線管等の接続に使用します。(100DDは2サイズ下です)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異径アダプター (厚鋼用サイズダウン) MGシリーズ

異径アダプター (厚鋼用サイズダウン) MGシリーズ

    異径アダプター (厚鋼用サイズアップ)

    異径アダプター (厚鋼用サイズアップ)

      2号コネクタ用 アダプター、異径アダプター

      2号コネクタ用 アダプター、異径アダプター

        ニップル30

        ニップル30

          ニューエンドカバー (オールポジション型) Gタイプ

          ニューエンドカバー (オールポジション型) Gタイプ

            曲がりコネクタ(30°) ワンタッチ型

            曲がりコネクタ(30°) ワンタッチ型

              曲がりコネクタ(45°) (ミラフレキMF用) 防水型

              曲がりコネクタ(45°) (ミラフレキMF用) 防水型

                コネクタクイック

                コネクタクイック

                  ミラレックスF用 半割れカップリング

                  ミラレックスF用 半割れカップリング

                    ミラレックス用 半割れカップリング

                    ミラレックス用 半割れカップリング

                      偏芯コネクタ

                      偏芯コネクタ

                        ミラレックスF用 コネクタ

                        ミラレックスF用 コネクタ

                          ジョイントGPアダプター (おねじタイプ)

                          ジョイントGPアダプター (おねじタイプ)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 429円 486円 71円 114円 202円 157円 628円 1,656円 1,276円 2,479円 234円 1,656円 466円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - その他
                            材質詳細 PVC PVC PVC PVC - PVC PVC PVC PVC PVC PVC - ZDC2
                            性質 難燃性 難燃性 高耐候性 - - - - - - - 高耐候性 - -

                            異径アダプター (厚鋼用サイズダウン) MGシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            端子ボックスのネジサイズの変換アダプタに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/07
                            モーターの端子ボックスのネジの変換アダプタに、この異径アダプタを使用しました。モーターの端子ボックスからこの異径アダプタを用いて、PF管(フレキ)へ接続しています。問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました