(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MG-28U
異径アダプター (厚鋼用サイズアップ) ホゴカンオプション

異径アダプター (厚鋼用サイズアップ) MG-28U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

1サイズ上の厚鋼電線管等の接続に適した厚鋼用サイズアップの難燃性の異径アダプタ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    PVC
  • 性質:
    難燃性

Loading...

MG-28U の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ネジの呼び
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG-28U

受け口めねじ:CTG36(G1 1/4)、受け口おねじ:CTG28(G1)
41.7

1個

600( 660円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1サイズ上の厚鋼電線管等の接続に適した厚鋼用サイズアップの難燃性の異径アダプターです。
色は黒、ベージュの2色があります。

MG-28Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異径アダプター (厚鋼用サイズアップ)の型番MG-28Uのページです。
型番MG-28Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異径アダプター (厚鋼用サイズアップ)

異径アダプター (厚鋼用サイズアップ)

    異径アダプター (厚鋼用サイズダウン)

    異径アダプター (厚鋼用サイズダウン)

      コンビネーションカップリング ミラレックス⇔厚鋼電線管(ねじ付)

      コンビネーションカップリング ミラレックス⇔厚鋼電線管(ねじ付)

        カクフレキ用 コンビネーションカップリング カクフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ無)

        カクフレキ用 コンビネーションカップリング カクフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ無)

          コンビネーションカップリング ミラレックス⇔薄鋼電線管(ねじ無)

          コンビネーションカップリング ミラレックス⇔薄鋼電線管(ねじ無)

            コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔薄鋼電線管(ねじ無)

            コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔薄鋼電線管(ねじ無)

              異径アダプター (厚鋼用サイズダウン) MGシリーズ

              異径アダプター (厚鋼用サイズダウン) MGシリーズ

                GPアダプター (PF管用・ねじ無) Gタイプ

                GPアダプター (PF管用・ねじ無) Gタイプ

                  CPアダプター ワンタッチ型

                  CPアダプター ワンタッチ型

                    GPアダプター Gタイプ ねじ付 ワンタッチ型

                    GPアダプター Gタイプ ねじ付 ワンタッチ型

                      コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔厚鋼電線管(ねじ付)

                      コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔厚鋼電線管(ねじ付)

                        ジョイントCPアダプター

                        ジョイントCPアダプター

                          コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔厚鋼電線管(ねじ無)

                          コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔厚鋼電線管(ねじ無)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 486円 1,035円 569円 1,106円 1,422円 752円 429円 281円 446円 422円 1,528円 271円 2,175円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 - その他 樹脂
                            材質詳細 PVC PVC PVC - PVC PVC PVC - PVC PVC - ZDC 薄鋼 厚鋼 PVC
                            性質 難燃性 - - - - - 難燃性 - - - - - -

                            異径アダプター (厚鋼用サイズアップ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MG-22U
                            MG-22UJ
                            MG-28UJ
                            MG-36U
                            MG-36UJ
                            MG-42U
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ネジの呼び 長さ
                            (mm)

                            486円

                            ( 535円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            受け口めねじ:CTG28(G1)、受け口おねじ:CTG22(G3/4)36.7

                            486円

                            ( 535円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ベージュ受け口めねじ:CTG28(G1)、受け口おねじ:CTG22(G3/4)36.7

                            600円

                            ( 660円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ベージュ受け口めねじ:CTG36(G1 1/4)、受け口おねじ:CTG28(G1)41.7

                            657円

                            ( 723円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            受け口めねじ:CTG42(G1 1/2)、受け口おねじ:CTG36(G1 1/4)48.7

                            657円

                            ( 723円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ベージュ受け口めねじ:CTG42(G1 1/2)、受け口おねじ:CTG36(G1 1/4)48.7

                            857円

                            ( 943円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            受け口めねじ:CTG54(G2)、受け口おねじ:CTG42(G1 1/2)57.7

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました