(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MV-42D
異径アダプター(VE用サイズダウン) MVシリーズ ホゴカンオプション

異径アダプター(VE用サイズダウン) MVシリーズ MV-42D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
686円
税込単価
755円

管と1サイズ下のVE管との接続に適したVE用サイズダウンの難燃性の異径アダプタ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    PVC
  • 性質:
    難燃性

(i)ご注意

  • 型番「MV-125D」のみ形状が他サイズと異なります。図面に関してはこちらをご確認ください。

Loading...

MV-42D の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
外径(φD)(mm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MV-42D

VE管呼び(外径)42、(内径)36
57
60.5

1個

686( 755円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

管と1サイズ下のVE管との接続に適したVE用サイズダウンの難燃性の異径アダプターです。

(i)ご注意

  • 型番「MV-125D」のみ形状が他サイズと異なります。図面に関してはこちらをご確認ください。

MV-42Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異径アダプター(VE用サイズダウン) MVシリーズの型番MV-42Dのページです。
型番MV-42Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異径アダプター(VE用サイズダウン) MVシリーズ

異径アダプター(VE用サイズダウン) MVシリーズ

    異径アダプター (VE用サイズダウン)

    異径アダプター (VE用サイズダウン)

      コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔VE管(塩ビ管)

      コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔VE管(塩ビ管)

        コンビネーションカップリング ミラレックス⇔VE管(塩ビ管)

        コンビネーションカップリング ミラレックス⇔VE管(塩ビ管)

          カクフレキ用 コンビネーションカップリング カクフレキ⇔VE管(塩ビ管)

          カクフレキ用 コンビネーションカップリング カクフレキ⇔VE管(塩ビ管)

            VE管カバーチーズ

            VE管カバーチーズ

              VE両サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)

              VE両サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)

                VE管カバー出ズミ

                VE管カバー出ズミ

                  VE管カバー入ズミ ビニル電線管用

                  VE管カバー入ズミ ビニル電線管用

                    VE管カバーストレート

                    VE管カバーストレート

                      TLステップル

                      TLステップル

                        PF管化粧カバー

                        PF管化粧カバー

                          TLフレキ(波付管)

                          TLフレキ(波付管)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 457円 1,701円 1,169円 1,084円 1,045円 113円 252円 94円 94円 94円 30円 529円 4,709円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            材質 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 ステンレス 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 -
                            材質詳細 PVC PVC - PVC PVC PVC SUS304 PVC PVC PVC SPCC PVC -
                            性質 難燃性 - - - - 高耐候性 - 高耐候性 高耐候性 高耐候性 - - -

                            異径アダプター(VE用サイズダウン) MVシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MV-28D
                            MV-28DJ
                            MV-36D
                            MV-42DJ
                            MV-54D
                            MV-54DJ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管 外径(φD)
                            (mm)
                            長さ
                            (mm)

                            514円

                            ( 565円 )
                            1個 -

                            1日目

                            VE管呼び(外径)28、(内径)2246.546.2

                            514円

                            ( 565円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ベージュVE管呼び(外径)28、(内径)2246.546.2

                            600円

                            ( 660円 )
                            1個 -

                            1日目

                            VE管呼び(外径)36、(内径)285049

                            686円

                            ( 755円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ベージュVE管呼び(外径)42、(内径)365760.5

                            857円

                            ( 943円 )
                            1個 -

                            1日目

                            VE管呼び(外径)54、(内径)427069

                            857円

                            ( 943円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ベージュVE管呼び(外径)54、(内径)427069

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました