(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックバンド (ボルトクリップ付) 高強度タイプ 取り付けワンタッチ

ロックバンド (ボルトクリップ付) 高強度タイプ 取り付けワンタッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
323円 ~ 442円
税込価格
355円 ~ 486円

【特長】・二重天井等、吊りボルトへのケーブル・管等の取り付け(支持)に使用しま...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 材質詳細:
    SK(クランプ)、PA(バンド)
  • 備考:
    許容静荷重:3kgf(29N)、ボルトクリップ付
  • 適合・適用:
    ボルト:W3/8

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適合径φ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20~33

10個

324( 356円 )

1日目

20~33

10個

408( 449円 )

1日目

20~50

10個

323( 355円 )

1日目

20~50

10個

442( 486円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重天井等、吊りボルトへのケーブル・管等の取り付け(支持)に使用します。
・吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
・解除も簡単です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックバンド (ボルトクリップ付) 高強度タイプ 取り付けワンタッチ

ロックバンド (ボルトクリップ付) 高強度タイプ 取り付けワンタッチ

    ケーブルハンガー (ダブルタイプ)  取り付けワンタッチ

    ケーブルハンガー (ダブルタイプ) 取り付けワンタッチ

      ケーブルハンガー 取り付けワンタッチ

      ケーブルハンガー 取り付けワンタッチ

        ロックバンド (吊りボルト用) 幅ひろタイプ

        ロックバンド (吊りボルト用) 幅ひろタイプ

          PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

          PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

            PF管クリップ 吊りボルト取り付け用

            PF管クリップ 吊りボルト取り付け用

              PF・VE兼用サドル (磁石タイプ) ワンタッチ取付

              PF・VE兼用サドル (磁石タイプ) ワンタッチ取付

                PF管クリップ (エコノミー) W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

                PF管クリップ (エコノミー) W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

                  ボルト固定具

                  ボルト固定具

                    クリップ(フラットタイプ)

                    クリップ(フラットタイプ)

                      TLコネクタ

                      TLコネクタ

                        ロックバンド (吊りバンドタイプ)

                        ロックバンド (吊りバンドタイプ)

                          PF・VE兼用台付サドル

                          PF・VE兼用台付サドル

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 323円 146円 89円 180円 71円 71円 1,281円 51円 131円 154円 137円 119円 29円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 ナイロン 樹脂
                            材質詳細 SK(クランプ)、PA(バンド) POM POM POM(本体)、PP(バンド) POM - ABS POM SPHC - ABS PA -
                            備考 許容静荷重:3kgf(29N)、ボルトクリップ付 許容静荷重:2kgf(20N) 許容静荷重:2kgf(20N) 許容静荷重:2kgf(20N)、バンド長さ:170mm 取付ピッチ:~1.5m以下 - - - 許容静荷重:20kgf(196N) - - 許容静荷重:34N(3.5kgf) -
                            適合・適用 ボルト:W3/8 - - ボルト:W3/8、M10、W1/2、M12 W3/8ボルト、3分異形鉄筋 ボルト:W3/8 - W3/8ボルト、3分異形鉄筋 ボルト:W3/8 - - ボルト:W3/8 -

                            ロックバンド (ボルトクリップ付) 高強度タイプ 取り付けワンタッチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました