(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MRR-28-36
リングレジューサー 樹脂製 ホゴカンオプション

リングレジューサー 樹脂製 MRR-28-36

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
90円
税込単価
99円

【特長】・絶縁性がある樹脂製。・適合穴径の範囲に余裕があるタイプです。・穴のセ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 厚さ(mm):
    3
  • 材質詳細:
    PVC

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MRR-28-36 解除

Loading...

MRR-28-36 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(φD)(mm)
適合径φ(mm)
適合・適用
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRR-28-36

ベージュ
50
34~42
適合コネクタ:28

20個

90( 99円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁性がある樹脂製。
・適合穴径の範囲に余裕があるタイプです。
・穴のセンター出しの目安となる3点爪は、コネクタねじに引っ掛かり仮固定ができるので取り付けが容易です。
・ボックス、コネクタの色に合わせられるカラー4色。(ベージュ、ミルキーホワイト、グレー、黒)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

MRR-28-36で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングレジューサー 樹脂製の型番MRR-28-36のページです。
型番MRR-28-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リングレジューサー 樹脂製

リングレジューサー 樹脂製

    角度調整継枠 (丸型)

    角度調整継枠 (丸型)

      ポールバンド用 締付金具

      ポールバンド用 締付金具

        メッセンジャーワイヤー

        メッセンジャーワイヤー

          マンホール蓋(丸型)

          マンホール蓋(丸型)

            被覆付メッセンジャーワイヤー

            被覆付メッセンジャーワイヤー

              ミライハンドホール(丸型) (樹脂製)

              ミライハンドホール(丸型) (樹脂製)

                ミライハンドホール継枠 (丸型)

                ミライハンドホール継枠 (丸型)

                  角度調整継枠

                  角度調整継枠

                    ポールバンド POB-1L・POB-1S

                    ポールバンド POB-1L・POB-1S

                      コネクタパッキン

                      コネクタパッキン

                        ムシハイレンジャーS(パッキン)

                        ムシハイレンジャーS(パッキン)

                          防水パッキン (2号コネクタ用)

                          防水パッキン (2号コネクタ用)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 67円 10,571円 476円 6,608円 20,456円 16,101円 21,217円 4,471円 12,860円 829円 162円 7,632円 46円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            材質 樹脂 樹脂 ステンレス 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - クロロプレンゴム
                            厚さ(mm) 3 - - - - - - - - - - - 2
                            材質詳細 PVC PVC SUS304 亜鉛めっき鋼より線 FRP 亜鉛めっき鋼より線 - PVC 再生PP ABS(本体)、SUS304(バンド) PE(PEパッキン)、NBR(パッキン) - -

                            リングレジューサー 樹脂製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MRR-22-28H
                            MRR-22-28K
                            MRR-22-28M
                            MRR-28-36H
                            MRR-28-36K
                            MRR-28-36M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径(φD)
                            (mm)
                            適合径φ
                            (mm)
                            適合・適用

                            67円

                            ( 74円 )
                            20個 -

                            1日目

                            グレー4227~34適合コネクタ:16、22

                            67円

                            ( 74円 )
                            20個 -

                            1日目

                            4227~34適合コネクタ:16、22

                            67円

                            ( 74円 )
                            20個 -

                            1日目

                            ミルキーホワイト4227~34適合コネクタ:16、22

                            90円

                            ( 99円 )
                            20個 -

                            1日目

                            グレー5034~42適合コネクタ:28

                            90円

                            ( 99円 )
                            20個 -

                            1日目

                            5034~42適合コネクタ:28

                            90円

                            ( 99円 )
                            20個 -

                            1日目

                            ミルキーホワイト5034~42適合コネクタ:28

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました