(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MFPB-14
マシンフレキ用 ブッシング ホゴカンオプション

マシンフレキ用 ブッシング MFPB-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
111円
税込単価
122円

【特長】・マシンフレキの端末保護に使用します。・ノックを付けたままで端末キャッ...

詳細情報を確認する

型番

MFPB-14 解除

Loading...

MFPB-14 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFPB-14

マシンフレキ14
23

10個

111( 122円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マシンフレキの端末保護に使用します。
・ノックを付けたままで端末キャップとして利用できます。(ノックは配線時に抜いてください)

MFPB-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マシンフレキ用 ブッシングの型番MFPB-14のページです。
型番MFPB-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マシンフレキ用 ブッシング

マシンフレキ用 ブッシング

    トラフレキ用 サドル (Bタイプ)

    トラフレキ用 サドル (Bタイプ)

      ベルマウス

      ベルマウス

        トラフレキ用 出ズミ

        トラフレキ用 出ズミ

          VE両サドル台座

          VE両サドル台座

            コネクタパッキン

            コネクタパッキン

              カバーホルダー

              カバーホルダー

                トラフレキ用 連結カバー

                トラフレキ用 連結カバー

                  トラフレキ用 コネクタ

                  トラフレキ用 コネクタ

                    カクフレキ用 ベルマウス

                    カクフレキ用 ベルマウス

                      クリップ(フラットタイプ)電気亜鉛メッキ仕様

                      クリップ(フラットタイプ)電気亜鉛メッキ仕様

                        カクフレキ用 キャップ

                        カクフレキ用 キャップ

                          トラフレキ用 曲ガリ

                          トラフレキ用 曲ガリ

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 106円 1,507円 193円 3,088円 49円 139円 370円 277円 924円 257円 140円 103円 2,786円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ナチュラル シルバー グレー - - - グレー グレー - - グレー
                            材質 樹脂 ステンレス 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂
                            材質詳細 PC SUS304 難燃PE PVC PVC PE(PEパッキン)、NBR(パッキン) - PC PVC - SGCC - PVC

                            マシンフレキ用 ブッシングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MFPB-12
                            MFPB-16
                            MFPB-22
                            MFPB-28
                            MFPB-36
                            MFPB-42
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管 長さ
                            (mm)

                            106円

                            ( 117円 )
                            10個 -

                            1日目

                            マシンフレキ1222

                            120円

                            ( 132円 )
                            10個 -

                            1日目

                            マシンフレキ1624

                            157円

                            ( 173円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            マシンフレキ2230

                            166円

                            ( 183円 )
                            10個 -

                            1日目

                            マシンフレキ2840

                            214円

                            ( 235円 )
                            10個 -

                            1日目

                            マシンフレキ3650

                            249円

                            ( 274円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            マシンフレキ4258

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました