(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マシンフレキコネクタ 防水型

マシンフレキコネクタ 防水型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
442円 ~ 2,470円
税込価格
486円 ~ 2,717円

【特長】・防水タイプです。・マシンフレキに使用します。・45°・90°曲がりは...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 保護等級:
    IP55
  • 材質詳細:
    PVC

型番

未確定62件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
適合ノックアウト径(mm)
ネジの呼び
長さ(mm)
タイプ
規格
電線管の呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マシンフレキ12
22
G1/2
46
防水タイプ、45°曲がり
-
16

10個

573( 630円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ12
22
G1/2
46
防水タイプ、45°曲がり
-
16

10個

573( 630円 )

1日目

マシンフレキ12
22
G1/2
44
防水タイプ、ストレート
-
16

10個

503( 553円 )

1日目

マシンフレキ12
22
G1/2
51.5
防水タイプ、90°曲がり
-
16

10個

617( 679円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ12
22
G1/2
51.5
防水タイプ、90°曲がり
-
16

10個

617( 679円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ12
22
G1/2
44
防水タイプ、ストレート
-
16

10個

503( 553円 )

1日目

マシンフレキ14
22
G1/2
50
防水タイプ、45°曲がり
-
16

10個

685( 754円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ14
22
G1/2
50
防水タイプ、45°曲がり
-
16

10個

685( 754円 )

1日目

マシンフレキ14
22
G1/2
45
防水タイプ、ストレート
PSE
16

10個

594( 653円 )

1日目

マシンフレキ14
22
G1/2
57.3
防水タイプ、90°曲がり
-
16

10個

755( 831円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ14
22
G1/2
57.3
防水タイプ、90°曲がり
-
16

10個

755( 831円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ14
22
G1/2
45
防水タイプ、ストレート
PSE
16

10個

594( 653円 )

1日目

マシンフレキ16
27
G3/4
47
防水タイプ、ストレート
-
22(25)

10個

442( 486円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ16
27
G3/4
47
防水タイプ、ストレート
-
22(25)

10個

442( 486円 )

1日目

マシンフレキ16
22
G1/2
54.8
防水タイプ、45°曲がり
-
16

10個

773( 850円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ16
22
G1/2
54.8
防水タイプ、45°曲がり
-
16

10個

773( 850円 )

1日目

マシンフレキ16
22
G1/2
47
防水タイプ、ストレート
-
16

10個

442( 486円 )

1日目

マシンフレキ16
22
G1/2
60
防水タイプ、90°曲がり
-
16

10個

892( 981円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ16
22
G1/2
60
防水タイプ、90°曲がり
-
16

10個

892( 981円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ミルキーホワイト
マシンフレキ16
22
G1/2
47
防水タイプ、ストレート
-
16

10個

711( 782円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

マシンフレキ16
22
G1/2
47.6
防水タイプ、ストレート(クイックタイプ)
-
16

10個

711( 782円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ16
22
G1/2
47.6
防水タイプ、ストレート(クイックタイプ)
-
16

10個

711( 782円 )

1日目

マシンフレキ22
27
G3/4
67.4
防水タイプ、45°曲がり
-
22(25)

10個

877( 965円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ22
27
G3/4
67.4
防水タイプ、45°曲がり
-
22(25)

10個

877( 965円 )

1日目

マシンフレキ22
27
G3/4
56
防水タイプ、ストレート
PSE
22(25)

10個

771( 848円 )

1日目

マシンフレキ22
27
G3/4
72.5
防水タイプ、90°曲がり
-
22(25)

10個

965( 1,062円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ22
27
G3/4
72.5
防水タイプ、90°曲がり
-
22(25)

10個

965( 1,062円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ミルキーホワイト
マシンフレキ22
27
G3/4
56
防水タイプ、ストレート
PSE
22(25)

10個

493( 542円 )

1日目

マシンフレキ22
27
G3/4
55
防水タイプ、ストレート(クイックタイプ)
PSE
22(25)

10個

771( 848円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ22
27
G3/4
55
防水タイプ、ストレート(クイックタイプ)
PSE
22(25)

10個

771( 848円 )

1日目

マシンフレキ28
34
G1
80.8
防水タイプ、45°曲がり
-
28(31)

1個

1,202( 1,322円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ28
34
G1
80.8
防水タイプ、45°曲がり
-
28(31)

1個

1,202( 1,322円 )

1日目

マシンフレキ28
34
G1
65
防水タイプ、ストレート
PSE
28(31)

1個

1,082( 1,190円 )

1日目

マシンフレキ28
34
G1
90.5
防水タイプ、90°曲がり
-
28(31)

1個

1,342( 1,476円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ28
34
G1
90.5
防水タイプ、90°曲がり
-
28(31)

1個

1,342( 1,476円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ28
34
G1
65
防水タイプ、ストレート
PSE
28(31)

1個

1,082( 1,190円 )

1日目

マシンフレキ28
34
G1
66
防水タイプ、ストレート(クイックタイプ)
PSE
28(31)

1個

1,082( 1,190円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ28
34
G1
66
防水タイプ、ストレート(クイックタイプ)
PSE
28(31)

1個

1,082( 1,190円 )

1日目

マシンフレキ36
42
G1 1/4
99
防水タイプ、45°曲がり
-
36

1個

1,188( 1,307円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ36
42
G1 1/4
99
防水タイプ、45°曲がり
-
36

1個

1,188( 1,307円 )

1日目

マシンフレキ36
42
G1 1/4
76
防水タイプ、ストレート
PSE
36

1個

1,083( 1,191円 )

1日目

マシンフレキ36
42
G1 1/4
110.5
防水タイプ、90°曲がり
-
36

1個

1,314( 1,445円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ36
42
G1 1/4
110.5
防水タイプ、90°曲がり
-
36

1個

1,314( 1,445円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ36
42
G1 1/4
76
防水タイプ、ストレート
PSE
36

1個

1,083( 1,191円 )

1日目

マシンフレキ36
42
G1 1/4
77
防水タイプ、ストレート(クイックタイプ)
PSE
36

1個

1,026( 1,129円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ36
42
G1 1/4
77
防水タイプ、ストレート(クイックタイプ)
PSE
36

1個

1,026( 1,129円 )

1日目

マシンフレキ42
48
G1 1/2
108.5
防水タイプ、45°曲がり
-
42

1個

1,314( 1,445円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ42
48
G1 1/2
108.5
防水タイプ、45°曲がり
-
42

1個

1,314( 1,445円 )

1日目

マシンフレキ42
48
G1 1/2
89
防水タイプ、ストレート
PSE
42

1個

1,098( 1,208円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

マシンフレキ42
48
G1 1/2
123.5
防水タイプ、90°曲がり
-
42

1個

1,458( 1,604円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ42
48
G1 1/2
123.5
防水タイプ、90°曲がり
-
42

1個

1,458( 1,604円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ42
48
G1 1/2
89
防水タイプ、ストレート
PSE
42

1個

1,098( 1,208円 )

1日目

マシンフレキ42
48
G1 1/2
90
防水タイプ、ストレート(クイックタイプ)
PSE
42

1個

1,098( 1,208円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ42
48
G1 1/2
90
防水タイプ、ストレート(クイックタイプ)
PSE
42

1個

1,098( 1,208円 )

1日目

マシンフレキ54
60
G2
131
防水タイプ、45°曲がり
-
54

1個

2,134( 2,347円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ54
60
G2
131
防水タイプ、45°曲がり
-
54

1個

2,134( 2,347円 )

1日目

マシンフレキ54
60
G2
109
防水タイプ、ストレート
PSE
54

1個

1,710( 1,881円 )

1日目

マシンフレキ54
60
G2
150
防水タイプ、90°曲がり
-
54

1個

2,299( 2,529円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ54
60
G2
150
防水タイプ、90°曲がり
-
54

1個

2,299( 2,529円 )

1日目

ミルキーホワイト
マシンフレキ54
60
G2
109
防水タイプ、ストレート
PSE
54

1個

1,710( 1,881円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水タイプです。
・マシンフレキに使用します。
・45°・90°曲がりは接続スペースの狭いところ、障害物を避けての配管に便利です。
・ストレート(クイック型)はマシンフレキの取り付けが簡単、しかもコンパクトです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マシンフレキコネクタ 防水型

マシンフレキコネクタ 防水型

    コネクタ (マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) 防水型

    コネクタ (マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) 防水型

      ミラレックスF用 コネクタ クイック

      ミラレックスF用 コネクタ クイック

        ミラレックスF用 斜めコネクタ(30°)

        ミラレックスF用 斜めコネクタ(30°)

          ミラレックスF用 カップリング クイック

          ミラレックスF用 カップリング クイック

            MSジョイントコネクタ

            MSジョイントコネクタ

              ミラレックスF用 コネクタ

              ミラレックスF用 コネクタ

                樹脂製フレキチューブ コネクタ(ストレート)

                樹脂製フレキチューブ コネクタ(ストレート)

                  樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ接続用)

                  樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ接続用)

                    TLコネクタ

                    TLコネクタ

                      ミラレックスF用 カップリング

                      ミラレックスF用 カップリング

                        PF管水抜き片サドル

                        PF管水抜き片サドル

                          マシンフレキコネクタ (盤用タイプ) 防水型

                          マシンフレキコネクタ (盤用タイプ) 防水型

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 ミスミ ミスミ 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 442円 390円 1,743円 2,436円 1,321円 499円 1,656円 584円 642円 137円 1,321円 71円 498円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 6ナイロン 6ナイロン 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            保護等級 IP55 IP65 - - - - - - - - - - IP55
                            材質詳細 PVC - PVC PVC PVC PVC - - - ABS PVC PE PVC

                            マシンフレキコネクタ 防水型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機器間配線の保護に
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/26
                            同社のマシンフレキシリーズの一環として
                            購入し、配管を同シリーズで構成致しました。
                            建物と機器の間の配線に新規採用致しました。

                            今回初めての採用ですが、性能、耐久性
                            (品質感)とも優秀だと感じます。

                            ただ全体的に部材が大型なため、小さな機械や
                            狭い範囲内での取り回しには若干配慮が必要です。
                            (ストレートであればクイックタイプがコンパクトです)

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました