(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボルト固定具

ボルト固定具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
131円
税込単価
144円

ボルトを使用して管の立ち上げ、ボックスの支持ができます。(市販のコンクリートビ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 巾(mm):
    50
  • 縦(mm):
    22
  • 材質詳細:
    SPHC
  • 備考:
    許容静荷重:20kgf(196N)
  • 適合・適用:
    ボルト:W3/8

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDB-3

10個

131( 144円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボルトを使用して管の立ち上げ、ボックスの支持ができます。(市販のコンクリートビス(4mm)等でスラブに固定してください。)

SDB-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルト固定具の型番SDB-3のページです。
型番SDB-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボルト固定具

ボルト固定具

    環境配慮型EMシリーズ PF管両サドル

    環境配慮型EMシリーズ PF管両サドル

      サドル(建築配線資材)

      サドル(建築配線資材)

        PF管クリップ (W3/8ボルト・調整固定バー用)

        PF管クリップ (W3/8ボルト・調整固定バー用)

          樹脂製フレキチューブ サドル

          樹脂製フレキチューブ サドル

            モールダクト付属品 引込みカバー

            モールダクト付属品 引込みカバー

              PF管両サドル SFシリーズ

              PF管両サドル SFシリーズ

                PF管ステンレスクリップ (取付金具付)

                PF管ステンレスクリップ (取付金具付)

                  PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

                  PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

                    PF管ステンレス片サドル(取付金具付)

                    PF管ステンレス片サドル(取付金具付)

                      PF管用エントランスキャップ ミラフレキMF専用

                      PF管用エントランスキャップ ミラフレキMF専用

                        カクフレキ用コンビネーションカップリング カクフレキ⇔ねじなしポリエチライニング鋼管/鋼管(SGP)

                        カクフレキ用コンビネーションカップリング カクフレキ⇔ねじなしポリエチライニング鋼管/鋼管(SGP)

                          スリット入り2重樹脂製チューブ サドル

                          スリット入り2重樹脂製チューブ サドル

                            メーカー 未来工業 未来工業 日動電工 未来工業 ミスミ 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 ミスミ
                            通常価格 131円 74円 91円 91円 302円 514円 43円 486円 71円 203円 601円 2,120円 320円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 難燃ABS 樹脂 樹脂 6ナイロン - 樹脂 ステンレス 樹脂 ステンレス 樹脂 樹脂 6ナイロン
                            巾(mm) 50 - - - - - - - - - - - -
                            縦(mm) 22 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 SPHC - - POM - - PVC SUS304 POM SUS304 PVC PVC -
                            備考 許容静荷重:20kgf(196N) - - - - - - - 取付ピッチ:~1.5m以下 - - - -

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました