(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボックスジョイント

ボックスジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
84円
税込価格
92円

【特長】・コネクタとの接続はねじ込むだけでOK!・未来工業製のボックスにワンタ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
適合ノックアウト径(mm)
適合・適用
電線管の呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14、16、22(ねじ径:G3/4)
27
当社樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)
22(25)

10個

84( 92円 )

1日目

14、16、22(ねじ径:G3/4)
27
当社鉄製ボックス(肉厚1.6mm)
22(25)

10個

84( 92円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コネクタとの接続はねじ込むだけでOK!
・未来工業製のボックスにワンタッチで取り付けられます
・塗代カバーを取り付けたボックスにコネクタが後から取り付けられます
・防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボックスジョイント

ボックスジョイント

    パチコン(R) (コネクタGタイプ)

    パチコン(R) (コネクタGタイプ)

      コネクタ (クイックタイプ)

      コネクタ (クイックタイプ)

        引込みカバーフード

        引込みカバーフード

          マシンフレキ用 カップリング 取り付けワンタッチ

          マシンフレキ用 カップリング 取り付けワンタッチ

            環境配慮型EMシリーズ PF管コネクタ Gタイプ

            環境配慮型EMシリーズ PF管コネクタ Gタイプ

              VE両サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)

              VE両サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)

                コネクタ (PF管用) Gタイプ キャップ付 黒色

                コネクタ (PF管用) Gタイプ キャップ付 黒色

                  TLコネクタ

                  TLコネクタ

                    ダクトクリップ用 キャップ

                    ダクトクリップ用 キャップ

                      トラフレキ用 コネクタ

                      トラフレキ用 コネクタ

                        ミライハンドホール (ミニ)

                        ミライハンドホール (ミニ)

                          環境配慮型EMシリーズ エンドカバー (標準タイプ) Gタイプ

                          環境配慮型EMシリーズ エンドカバー (標準タイプ) Gタイプ

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 84円 126円 89円 360円 546円 159円 213円 168円 137円 111円 924円 3,336円 251円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            グレー - - - - ミルキーホワイト - - グレー - ミルキーホワイト
                            材質 難燃ABS - - - 樹脂 難燃ABS ステンレス - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂

                            ボックスジョイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました