(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスエンド(スクリュー釘なし)用 デッキプレート台座

プラスエンド(スクリュー釘なし)用 デッキプレート台座

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
143円
税込単価
157円

【特長】・プラスエンドをデッキプレートに取り付ける為の台座です・ケーブルを傷つ...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質:
    樹脂
  • 用途:
    プラスエンド(スクリュー釘なし)用
  • 巾(mm):
    87.2
  • 縦(mm):
    75.4
  • 厚さ(mm):
    9
  • 材質詳細:
    PE
  • 備考:
    デッキプレート厚:~1.6mm、ドリル径:9~13mm
  • 適合・適用:
    ホルソー径:42mm

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDE-PD

10個

143( 157円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスエンドをデッキプレートに取り付ける為の台座です
・ケーブルを傷つけません

CDE-PDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスエンド(スクリュー釘なし)用 デッキプレート台座の型番CDE-PDのページです。
型番CDE-PDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスエンド(スクリュー釘なし)用 デッキプレート台座

プラスエンド(スクリュー釘なし)用 デッキプレート台座

    サドル(建築配線資材)

    サドル(建築配線資材)

      厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無)

      厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無)

        エンドカバー45 (PF管用45°タイプ)

        エンドカバー45 (PF管用45°タイプ)

          PF・VE兼用台付サドル

          PF・VE兼用台付サドル

            トラフレキ用 カップリング

            トラフレキ用 カップリング

              送りエンド用 デッキプレート台座

              送りエンド用 デッキプレート台座

                ニューF・ころエンド (VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)

                ニューF・ころエンド (VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)

                  ボルト固定具

                  ボルト固定具

                    環境配慮型EMシリーズ PF管両サドル

                    環境配慮型EMシリーズ PF管両サドル

                      PF管ステップル

                      PF管ステップル

                        PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

                        PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

                          F・ころエンド® (Gタイプ・釘無)

                          F・ころエンド® (Gタイプ・釘無)

                            メーカー 未来工業 日動電工 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 143円 91円 37円 237円 29円 1,851円 102円 104円 131円 74円 43円 71円 152円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            - 濃茶 グレー - - - - ミルキーホワイト - グレー グレー
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 難燃ABS 難燃ABS 樹脂 樹脂 難燃ABS
                            用途 プラスエンド(スクリュー釘なし)用 - - - - - - - - - - - -
                            巾(mm) 87.2 - - - - - - - 50 - 14 - -
                            縦(mm) 75.4 - - - - - - - 22 - - - -

                            プラスエンド(スクリュー釘なし)用 デッキプレート台座のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました