(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CDE-16WK
ニュー送りエンド CD管用 PROTECTIVE TUBE OPTION

ニュー送りエンド CD管用 CDE-16WK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
245円
税込単価
270円

【特長】・送り配管による感知器等の取り付けに使用します・アンカー付はVVFケー...

詳細情報を確認する

型番

CDE-16WK 解除

Loading...

CDE-16WK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
適合管
長さ(mm)
材質詳細
備考
適合・適用
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDE-16WK

グレー
樹脂
CD管16
107
PVC
-
-

10個

245( 270円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・送り配管による感知器等の取り付けに使用します
・アンカー付はVVFケーブル送り配線による照明器具等の重量物直接取り付けに使用します
・トロ防止のシール付です

CDE-16WKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュー送りエンド CD管用の型番CDE-16WKのページです。
型番CDE-16WKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュー送りエンド CD管用

ニュー送りエンド CD管用

    F・ころエンド® (アンカー付) Gタイプ

    F・ころエンド® (アンカー付) Gタイプ

      PF管ニュー送りエンド

      PF管ニュー送りエンド

        プラスエンド(R) Gタイプ 側面ノックアウト付

        プラスエンド(R) Gタイプ 側面ノックアウト付

          F・ころエンド® (Gタイプ・釘無)

          F・ころエンド® (Gタイプ・釘無)

            プラスエンド® (ボックスタイプ) Gタイプ 側面ノックアウト付

            プラスエンド® (ボックスタイプ) Gタイプ 側面ノックアウト付

              ダブル送りエンド (4方出)

              ダブル送りエンド (4方出)

                クリップ (クリップベース用)

                クリップ (クリップベース用)

                  養生サポート

                  養生サポート

                    トラフレキ用 カップリング (エコノミータイプ)

                    トラフレキ用 カップリング (エコノミータイプ)

                      仮枠カップリング(PF管用コンパクトタイプ)

                      仮枠カップリング(PF管用コンパクトタイプ)

                        ケーブルハンガー (ダブルタイプ)  取り付けワンタッチ

                        ケーブルハンガー (ダブルタイプ) 取り付けワンタッチ

                          固定くい (ダブルタイプ)

                          固定くい (ダブルタイプ)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 245円 207円 245円 372円 152円 430円 295円 89円 306円 277円 174円 146円 908円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            ニュー送りエンド CD管用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDE-14WK
                            CDE-22WK
                            CDE-28WK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 適合管 長さ
                            (mm)
                            材質詳細 備考 適合・適用

                            248円

                            ( 273円 )
                            10個 -

                            1日目

                            グレー樹脂CD管14102PVC--

                            280円

                            ( 308円 )
                            10個 -

                            1日目

                            グレー樹脂CD管22110PVC--

                            373円

                            ( 410円 )
                            10個 -

                            1日目

                            グレー樹脂CD管28119PVC--

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました