(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FNE-16GS
ニューエンドカバー (オールポジション型) Gタイプ PROTECTIVE TUBE OPTION

ニューエンドカバー (オールポジション型) Gタイプ FNE-16GS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
202円
税込単価
222円

【特長】・コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、スラブ、...

詳細情報を確認する

型番

FNE-16GS 解除

Loading...

FNE-16GS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
適合管
ネジの呼び
長さ(mm)
タイプ
材質詳細
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FNE-16GS

グレー
樹脂
PF管16(MFは除く)
呼び16用(G1/2)
117
-
G
PE
グレー(本体)、ベージュ(コネクタ)

10個

202( 222円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、スラブ、はり側壁への落し込み等、どんな場所にも使用できます
・コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです
・コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより巾が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます

FNE-16GSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューエンドカバー (オールポジション型) Gタイプの型番FNE-16GSのページです。
型番FNE-16GSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューエンドカバー (オールポジション型) Gタイプ

ニューエンドカバー (オールポジション型) Gタイプ

    エンドカバー45 (PF管用45°タイプ)

    エンドカバー45 (PF管用45°タイプ)

      CPエンドカバー

      CPエンドカバー

        エンドカバー (コンパクトタイプ) (PC板用)

        エンドカバー (コンパクトタイプ) (PC板用)

          コンビネーションカップリング クイック ミラレックスF⇔VE管

          コンビネーションカップリング クイック ミラレックスF⇔VE管

            エンドカップリング (PC板用)

            エンドカップリング (PC板用)

              デッキプレート用 引出しコネクタ

              デッキプレート用 引出しコネクタ

                コンビネーションカップリング クイック ミラレックスF⇔VE管(塩ビ管)

                コンビネーションカップリング クイック ミラレックスF⇔VE管(塩ビ管)

                  偏芯コネクタ

                  偏芯コネクタ

                    プラスエンド® (ボックスタイプ) Gタイプ 側面ノックアウト付

                    プラスエンド® (ボックスタイプ) Gタイプ 側面ノックアウト付

                      CPアダプター ワンタッチ型

                      CPアダプター ワンタッチ型

                        コンビネーションカップリング クイック ミラレックス⇔VE管(塩ビ管)

                        コンビネーションカップリング クイック ミラレックス⇔VE管(塩ビ管)

                          デッキプレート用 F・ころエンド

                          デッキプレート用 F・ころエンド

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 202円 237円 346円 197円 1,629円 310円 353円 1,169円 234円 430円 446円 1,064円 130円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            ニューエンドカバー (オールポジション型) Gタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CNE-16GS
                            CNE-22G
                            CNE-28G
                            FNE-22G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 適合管 ネジの呼び 長さ
                            (mm)
                            タイプ 材質詳細 色詳細

                            202円

                            ( 222円 )
                            10個 -

                            1日目

                            グレー樹脂CD管16呼び16用(G1/2)116-GPEグレー(本体)、オレンジ(コネクタ)

                            228円

                            ( 251円 )
                            10個 -

                            1日目

                            グレー樹脂CD管22呼び22用(G3/4)124-GPEグレー(本体)、オレンジ(コネクタ)

                            431円

                            ( 474円 )
                            10個 -

                            1日目

                            グレー樹脂CD管28呼び28用(G1) 136-GPEグレー(本体)、オレンジ(コネクタ)

                            228円

                            ( 251円 )
                            10個 -

                            1日目

                            グレー樹脂PF管22(MFは除く)呼び22用(G3/4)128-GPEグレー(本体)、ベージュ(コネクタ)

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました