(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NP-22
ニップル30 PROTECTIVE TUBE OPTION

ニップル30 NP-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
114円
税込単価
125円

【特長】・ボックスへのコネクタ取り付けで、鉄筋を避けて取り付けたい場合や、ボッ...

詳細情報を確認する

Loading...

NP-22 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ネジの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NP-22

22用(G3/4)

10個

114( 125円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボックスへのコネクタ取り付けで、鉄筋を避けて取り付けたい場合や、ボックス位置が低く、横ノックより配管する場合等に使用します(30°傾けられます)

NP-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニップル30の型番NP-22のページです。
型番NP-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニップル30

ニップル30

    異径アダプター (厚鋼用サイズアップ)

    異径アダプター (厚鋼用サイズアップ)

      オネジ2号コネクタ

      オネジ2号コネクタ

        偏芯コネクタ

        偏芯コネクタ

          CDジョイントナット

          CDジョイントナット

            ビニルブッシング

            ビニルブッシング

              異径アダプター(VE用サイズダウン) MVシリーズ

              異径アダプター(VE用サイズダウン) MVシリーズ

                PFカップリング

                PFカップリング

                  コンビネーションカップリング ワンタッチ型 PF管⇔VE管

                  コンビネーションカップリング ワンタッチ型 PF管⇔VE管

                    異径アダプター (厚鋼用サイズダウン) MGシリーズ

                    異径アダプター (厚鋼用サイズダウン) MGシリーズ

                      デッキプレート用 F・ころエンド

                      デッキプレート用 F・ころエンド

                        J管用パイプジョイナー

                        J管用パイプジョイナー

                          コンビネーションカップリング 防水型 ミラフレキMF⇔VE管

                          コンビネーションカップリング 防水型 ミラフレキMF⇔VE管

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 114円 486円 129円 234円 74円 86円 457円 144円 449円 429円 130円 88円 571円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            ベージュ - - - - - - - - - - - -
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            材質詳細 PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC - PVC PVC PVC PVC PVC

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NP-16S
                            NP-28
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ネジの呼び

                            114円

                            ( 125円 )
                            10個 -

                            1日目

                            16用(G1/2)

                            161円

                            ( 177円 )
                            10個 -

                            1日目

                            28用(G1)

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました