(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デッキプレート用 引出しコネクタ

デッキプレート用 引出しコネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
353円 ~ 486円
税込価格
388円 ~ 535円

【特長】・デッキプレート天井面への引出し等に使用します・管を差し込むだけのワン...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
ネジの呼び
適合・適用
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PF管22
G3/4
ホルソー径:27mm

10個

353( 388円 )

1日目

PF管28
G1
ホルソー径:34mm

10個

486( 535円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デッキプレート天井面への引出し等に使用します
・管を差し込むだけのワンタッチ型です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デッキプレート用 引出しコネクタ

デッキプレート用 引出しコネクタ

    化粧プレート (電線管用)

    化粧プレート (電線管用)

      ロックバンド (立てバンドタイプ)

      ロックバンド (立てバンドタイプ)

        カップリング (ウルトラ治具取付用)

        カップリング (ウルトラ治具取付用)

          エンドコネクタ

          エンドコネクタ

            カクフレキ用 ダクトクリップ

            カクフレキ用 ダクトクリップ

              VE管ウォールカバー

              VE管ウォールカバー

                カクフレキ用 連結ホルダー バータイプ

                カクフレキ用 連結ホルダー バータイプ

                  カクフレキ用 両サドル

                  カクフレキ用 両サドル

                    送りエンド用 デッキプレート台座

                    送りエンド用 デッキプレート台座

                      ボイピタ (R)(ボイド管支持具)

                      ボイピタ (R)(ボイド管支持具)

                        固定くい (ダブルタイプ)

                        固定くい (ダブルタイプ)

                          TL引込みカバー (TLフレキ・電線等の引込口)

                          TL引込みカバー (TLフレキ・電線等の引込口)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 353円 257円 296円 73円 260円 540円 341円 195円 140円 102円 263円 908円 131円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ベージュ - ミルキーホワイト - - シルバー - - - - -
                            材質 樹脂 樹脂 ナイロン - 難燃ABS ステンレス 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            材質詳細 PVC PVC PA - - - PVC SWRM PVC PE PP SWRM PVC

                            デッキプレート用 引出しコネクタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました