(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブル送りエンド (4方出)

ダブル送りエンド (4方出)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
295円 ~ 346円
税込価格
325円 ~ 381円

【特長】・ニュー送りエンドが2連!集中配管、送り配線による感知器等の取り付けに...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    PVC
  • 備考:
    トロ防止キャップ 1個付、釘付

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CD管16
102

10個

295( 325円 )

1日目

CD管22
110

10個

346( 381円 )

1日目

PF単層波付管16
107

10個

295( 325円 )

1日目

PF単層波付管22
107

10個

346( 381円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニュー送りエンドが2連!集中配管、送り配線による感知器等の取り付けに最適です
・付属の釘を打ち込むだけで固定できます
・コンクリート打設後、釘が簡単に取り外せます
・トロ防止シール付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブル送りエンド (4方出)

ダブル送りエンド (4方出)

    ニュー送りエンド CD管用

    ニュー送りエンド CD管用

      ニューF・ころエンド (VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)

      ニューF・ころエンド (VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)

        環境配慮型EMシリーズ F・ころエンド® (スクリュー釘付) Gタイプ

        環境配慮型EMシリーズ F・ころエンド® (スクリュー釘付) Gタイプ

          PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

          PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

            F・ころエンド® (Gタイプ・釘無)

            F・ころエンド® (Gタイプ・釘無)

              PF管クリップ 軽量間柱 取り付け用

              PF管クリップ 軽量間柱 取り付け用

                エンドカバー (コンパクトタイプ) (PC板用)

                エンドカバー (コンパクトタイプ) (PC板用)

                  プラスエンド® (ボックスタイプ) Gタイプ 側面ノックアウト付

                  プラスエンド® (ボックスタイプ) Gタイプ 側面ノックアウト付

                    エンドカップリング Gタイプ スクリュー釘付

                    エンドカップリング Gタイプ スクリュー釘付

                      エンドカバー (コンパクトタイプ) Gタイプ スクリュー釘付

                      エンドカバー (コンパクトタイプ) Gタイプ スクリュー釘付

                        PF管クリップ (エコノミー) W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

                        PF管クリップ (エコノミー) W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

                          カクフレキ用コンビネーションカップリング カクフレキ⇔ねじなしポリエチライニング鋼管/鋼管(SGP)

                          カクフレキ用コンビネーションカップリング カクフレキ⇔ねじなしポリエチライニング鋼管/鋼管(SGP)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 295円 245円 104円 209円 71円 152円 138円 197円 430円 245円 173円 46円 2,120円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            グレー - - ミルキーホワイト グレー グレー - グレー - - グレー グレー
                            材質 樹脂 - 難燃ABS 難燃ABS 樹脂 難燃ABS 樹脂 樹脂 難燃ABS 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            材質詳細 PVC - - - POM - POM PVC - PVC PVC(本体)、ABS他(コネクタ) POM PVC
                            備考 トロ防止キャップ 1個付、釘付 - - スクリュー釘付 取付ピッチ:~1.5m以下 釘無 - - - スクリュー釘付 スクリュー釘付 - -

                            ダブル送りエンド (4方出)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました