(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タコ足サポート®

タコ足サポート®

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,144円
税込単価
1,258円

【特長】・CD管・PF管のスラブ・ハリ部等への立ち上げ、支持に使用します・複数...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 適合管:
    CD管、PF管
  • 材質詳細:
    SGCC

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OF-67

10個

1,144( 1,258円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CD管・PF管のスラブ・ハリ部等への立ち上げ、支持に使用します
・複数の管の立ち上げ、支持に最適!
・管の曲げ半径が自在です

OF-67で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タコ足サポート®の型番OF-67のページです。
型番OF-67に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タコ足サポート®

タコ足サポート®

    片サドル取付金具 (瓦用)

    片サドル取付金具 (瓦用)

      台付片サドル用台座

      台付片サドル用台座

        固定ブロック (屋上配管用)

        固定ブロック (屋上配管用)

          PF管化粧カバー

          PF管化粧カバー

            フレキシブルベンド

            フレキシブルベンド

              PF管ステンレスクリップ (取付金具付)瓦用

              PF管ステンレスクリップ (取付金具付)瓦用

                落し込みF・ころエンド (VVFケーブルころがし配線用) 3分スタット付

                落し込みF・ころエンド (VVFケーブルころがし配線用) 3分スタット付

                  間柱用クリップベース

                  間柱用クリップベース

                    片サドル取付金具

                    片サドル取付金具

                      ミラクリップ® (H・L形鋼用) 幅ひろタイプ

                      ミラクリップ® (H・L形鋼用) 幅ひろタイプ

                        断熱材用 穴あけ工具 (断熱材用F・ころエンド付属品)

                        断熱材用 穴あけ工具 (断熱材用F・ころエンド付属品)

                          モールダクト付属品 サドル

                          モールダクト付属品 サドル

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 1,144円 486円 106円 911円 529円 514円 579円 310円 169円 214円 280円 2,205円 286円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 ステンレス 樹脂 - 樹脂 自己消火性樹脂製 ステンレス - ステンレス 樹脂
                            適合管 CD管、PF管 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 SGCC - ABS - PVC - SUS304 - - - スチール(本体)、PA(バンド) SPCC AES

                            タコ足サポート®のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました