(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スラブベンド(R)

スラブベンド(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
176円 ~ 373円
税込価格
194円 ~ 410円

【特長】・スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、引き込み、小さい曲がりを必要...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
製品名称
適合管
用途
材質詳細
備考
CD管・PF管コネクタ取付数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
樹脂
スラブベンド(本体)
14、16、22、呼び22(G3/4)
-
PVC
-
14、16、22、呼び22用(G3/4)

10個

245( 270円 )

1日目

その他
スラブベンドセット
-
-
鉄(CDSV-S1/CDSV-S2)、PVC(CDSV-22)
セット内容:スラブベンド本体、養生プラグ、キャップ、型枠用スタンド
-

10個

373( 410円 )

1日目

型枠用スタンド
-
型枠固定用
SPCC
-
-

10個

184( 202円 )

1日目

鉄筋用スタンド
-
鉄筋固定用
SPCC
-
-

10個

176( 194円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、引き込み、小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スラブベンド(R)

スラブベンド(R)

    VE管分岐

    VE管分岐

      TLステップル

      TLステップル

        TLステップル

        TLステップル

          VE管カバー曲ガリ

          VE管カバー曲ガリ

            CD管用 曲がりコネクタ (45°)

            CD管用 曲がりコネクタ (45°)

              トラフレキ用 曲ガリ

              トラフレキ用 曲ガリ

                配管ガイド

                配管ガイド

                  環境配慮型EMシリーズ PF管両サドル

                  環境配慮型EMシリーズ PF管両サドル

                    PF管カバー (曲ガリ)

                    PF管カバー (曲ガリ)

                      PF管両サドル

                      PF管両サドル

                        CD管・PF管用 仮枠ジョイント®

                        CD管・PF管用 仮枠ジョイント®

                          VE管カバーチーズ

                          VE管カバーチーズ

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 176円 418円 30円 430円 94円 95円 3,168円 2,516円 74円 153円 176円 114円 113円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            スラブベンド(R)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました