(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョイントCPアダプター

ジョイントCPアダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
271円 ~ 2,743円
税込価格
298円 ~ 3,017円

【特長】・薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    ZDC 薄鋼 厚鋼
  • 規格:
    PSE

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
薄鋼サイズ:19⇔CD管・PF管適合コネクタ:14S、16S〈呼び16用(G1/2)〉、ライニング鋼管[ねじ付]:16、厚鋼[ねじ付]:16
32.5

5個

271( 298円 )

1日目

薄鋼サイズ:25⇔CD管・PF管適合コネクタ:14、16、22〈呼び22用(G3/4)〉、ライニング鋼管[ねじ付]:22、厚鋼[ねじ付]:22
37.5

2個

371( 408円 )

1日目

薄鋼サイズ:31⇔CD管・PF管適合コネクタ:28〈呼び28用(G1)〉28、ライニング鋼管[ねじ付]:28、厚鋼[ねじ付]:28
32.3

2個

486( 535円 )

1日目

薄鋼サイズ:39⇔CD管・PF管適合コネクタ:36〈呼び36用(G11/4)〉36、ライニング鋼管[ねじ付]:36、厚鋼[ねじ付]:36
43.5

1個

629( 692円 )

1日目

薄鋼サイズ:51⇔CD管・PF管適合コネクタ:42〈呼び42用(G11/2)〉42、ライニング鋼管[ねじ付]:42、厚鋼[ねじ付]:42
51.5

1個

1,400( 1,540円 )

1日目

薄鋼サイズ:63⇔CD管・PF管適合コネクタ:54〈呼び54用(G2)〉54、ライニング鋼管[ねじ付]:54、厚鋼[ねじ付]:54
57.5

1個

1,857( 2,043円 )

1日目

薄鋼サイズ:75⇔CD管・PF管適合コネクタ:-〈呼び70用(G21/2)〉70、ライニング鋼管[ねじ付]:70、厚鋼[ねじ付]:70
71

1個

2,743( 3,017円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相互の接続に使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョイントCPアダプター

ジョイントCPアダプター

    ジョイントGPアダプター (おねじタイプ)

    ジョイントGPアダプター (おねじタイプ)

      2号コネクタ用 アダプター、異径アダプター

      2号コネクタ用 アダプター、異径アダプター

        コネクタ (PF管用) Gタイプ キャップ付 黒色

        コネクタ (PF管用) Gタイプ キャップ付 黒色

          曲がりコネクタ(30°) ワンタッチ型

          曲がりコネクタ(30°) ワンタッチ型

            マシンフレキコネクタ (盤用タイプ) 防水型

            マシンフレキコネクタ (盤用タイプ) 防水型

              異径アダプター (厚鋼用サイズアップ)

              異径アダプター (厚鋼用サイズアップ)

                ビニルブッシング

                ビニルブッシング

                  PF管コネクタ(Gタイプ) グレー色

                  PF管コネクタ(Gタイプ) グレー色

                    PFカップリング

                    PFカップリング

                      MSジョイントコネクタ

                      MSジョイントコネクタ

                        ニップル30

                        ニップル30

                          CPアダプター ワンタッチ型

                          CPアダプター ワンタッチ型

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 271円 520円 71円 168円 157円 498円 486円 86円 111円 144円 499円 114円 446円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            シルバー - - ベージュ - - - グレー - ベージュ ベージュ
                            材質 その他 その他 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - - 樹脂 樹脂 樹脂
                            材質詳細 ZDC 薄鋼 厚鋼 ZDC2 PVC - PVC PVC PVC PVC - - PVC PVC PVC
                            規格 PSE - - - JIS C8412、PSE PSE - - - - - - PSE(コネクタ)

                            ジョイントCPアダプターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました