(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MFPK-28A
コネクタ (マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) 防水型 PROTECTIVE TUBE OPTION

コネクタ (マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) 防水型 MFPK-28A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

通常単価(税別)
656円
税込単価
722円

【特長】・防水タイプです。・マシンフレキ2(エコノミータイプ)に使用します。・...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 型:
    防水型
  • 保護等級:
    IP65

型番

MFPK-28A 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

MFPK-28Aの仕様・寸法情報

材質ナイロン
適合管マシンフレキ2 28適合ノックアウト径(mm)34
ネジの呼びG1防水型
タイプストレート保護等級IP65
材質詳細PA電線管の呼び28(31)

カタログ

型番リスト

型番
材質
適合管
適合ノックアウト径(mm)
ネジの呼び
タイプ
材質詳細
電線管の呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFPK-28A

ナイロン
マシンフレキ2 28
34
G1
ストレート
PA
28(31)

10個

656( 722円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水タイプです。
・マシンフレキ2(エコノミータイプ)に使用します。
・45°・90°曲がりは接続スペースの狭いところ、障害物を避けての配管に便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタ (マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) 防水型の型番MFPK-28Aのページです。
型番MFPK-28Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタ (マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) 防水型

コネクタ (マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) 防水型

    マシンフレキコネクタ 防水型

    マシンフレキコネクタ 防水型

      曲がりコネクタ(45°) (ミラフレキMF用) 防水型

      曲がりコネクタ(45°) (ミラフレキMF用) 防水型

        マシンフレキコネクタ (盤用タイプ) 防水型

        マシンフレキコネクタ (盤用タイプ) 防水型

          曲がりコネクタ(30°) Gタイプ

          曲がりコネクタ(30°) Gタイプ

            J管エルボ(45°)

            J管エルボ(45°)

              防水型パッキンセット (ミラフレキSS専用) PF管コネクタ(Gタイプ)用

              防水型パッキンセット (ミラフレキSS専用) PF管コネクタ(Gタイプ)用

                PF管カップリング(Gタイプ)

                PF管カップリング(Gタイプ)

                  カップリング Gタイプ 防水型(ミラフレキSS専用)

                  カップリング Gタイプ 防水型(ミラフレキSS専用)

                    仮枠ブッシング45°(コンパクトタイプ) PF管用

                    仮枠ブッシング45°(コンパクトタイプ) PF管用

                      J管エルボ 排水用

                      J管エルボ 排水用

                        盤用コネクタ

                        盤用コネクタ

                          TLステップル

                          TLステップル

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 390円 442円 628円 498円 126円 108円 2,860円 100円 299円 117円 123円 157円 30円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            - - - - - - ベージュ グレー - - -
                            防水型 - 防水型 防水型 - - - - 防水型 - - - -
                            保護等級 IP65 IP55 - IP55 - - - - - - - - -

                            コネクタ (マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) 防水型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MFPK-14SLA
                            MFPK-16SA
                            MFPK-16SHLA
                            MFPK-16SLA
                            MFPK-22A
                            MFPK-28LA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 適合管 適合ノックアウト径
                            (mm)
                            ネジの呼び タイプ 材質詳細 電線管の呼び

                            485円

                            ( 534円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PA6マシンフレキ2 1422G1/290°曲がり-16

                            460円

                            ( 506円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ナイロンマシンフレキ2 1622G1/2ストレートPA16

                            496円

                            ( 546円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PA6マシンフレキ2 1622G1/245°曲がり-16

                            566円

                            ( 623円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PA6マシンフレキ2 1622G1/290°曲がり-16

                            499円

                            ( 549円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ナイロンマシンフレキ2 2227G3/4ストレートPA22(25)

                            816円

                            ( 898円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PA6マシンフレキ2 2834G190°曲がり-28(31)
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 適合管 適合ノックアウト径
                            (mm)
                            ネジの呼び タイプ 材質詳細 電線管の呼び

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト