(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MKJ-22V
クリップ (樹脂タイプ) VE管用 PROTECTIVE TUBE OPTION

クリップ (樹脂タイプ) VE管用 MKJ-22V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
183円
税込単価
201円

【特長】・形鋼金具と組み合わせ、鋼材にVE管を取り付ける場合に使用します

詳細情報を確認する

  • 色:
    ベージュ
  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    PP
  • 適合・適用:
    形鋼金具(SGK、SGKL)

型番

MKJ-22V 解除

Loading...

MKJ-22V の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MKJ-22V

VE管22

10個

183( 201円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・形鋼金具と組み合わせ、鋼材にVE管を取り付ける場合に使用します

MKJ-22Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップ (樹脂タイプ) VE管用の型番MKJ-22Vのページです。
型番MKJ-22Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリップ (樹脂タイプ) VE管用

クリップ (樹脂タイプ) VE管用

    コネクタ (クイックタイプ)

    コネクタ (クイックタイプ)

      ケーブルハンガー (ダブルタイプ)  取り付けワンタッチ

      ケーブルハンガー (ダブルタイプ) 取り付けワンタッチ

        PF管水抜き片サドル

        PF管水抜き片サドル

          CD管用 曲がりコネクタ (45°)

          CD管用 曲がりコネクタ (45°)

            ミラクリップ(R) (H・L形鋼用) MRKシリーズ

            ミラクリップ(R) (H・L形鋼用) MRKシリーズ

              環境配慮型EMシリーズ PF管コネクタ Gタイプ

              環境配慮型EMシリーズ PF管コネクタ Gタイプ

                コネクタ (溶着シート付)

                コネクタ (溶着シート付)

                  仮枠ブッシング45°(コンパクトタイプ) PF管用

                  仮枠ブッシング45°(コンパクトタイプ) PF管用

                    異径アダプター (厚鋼用サイズダウン) MGシリーズ

                    異径アダプター (厚鋼用サイズダウン) MGシリーズ

                      ワニグチ片サドル (兼用タイプ) サドル径調整可

                      ワニグチ片サドル (兼用タイプ) サドル径調整可

                        LCXインナーサドル

                        LCXインナーサドル

                          連結サドル (PF管・VE管兼用)

                          連結サドル (PF管・VE管兼用)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 137円 89円 146円 71円 86円 234円 159円 73円 114円 429円 25円 364円 86円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            ベージュ - グレー - その他 - ミルキーホワイト - グレー - - -
                            材質 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 難燃ABS - 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂
                            材質詳細 PP - POM PE ABS スチール(本体)、PP(クランプ) - - 難燃PE PVC - PVC PP
                            適合・適用 形鋼金具(SGK、SGKL) - - - - 鋼材厚:8~12mm - - - - - - -

                            クリップ (樹脂タイプ) VE管用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MKJ-16V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管

                            137円

                            ( 151円 )
                            10個 -

                            1日目

                            VE管16

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました