(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MKJ-28F
クリップ (樹脂タイプ) PF管用 PROTECTIVE TUBE OPTION

クリップ (樹脂タイプ) PF管用 MKJ-28F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
280円
税込単価
308円

【特長】・形鋼金具と組み合わせ、鋼材にPF管を取り付ける場合に使用します

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質:
    樹脂
  • 用途:
    PF管用
  • 巾(mm):
    22
  • 材質詳細:
    PP
  • 適合・適用:
    形鋼金具(SGK、SGKL)

型番

MKJ-28F 解除

Loading...

MKJ-28F の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MKJ-28F

PF管28

10個

280( 308円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・形鋼金具と組み合わせ、鋼材にPF管を取り付ける場合に使用します

MKJ-28Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップ (樹脂タイプ) PF管用の型番MKJ-28Fのページです。
型番MKJ-28Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリップ (樹脂タイプ) PF管用

クリップ (樹脂タイプ) PF管用

    クリップ (樹脂タイプ) VE管用

    クリップ (樹脂タイプ) VE管用

      【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ サドル(片側固定)

      【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ サドル(片側固定)

        PF管両サドル マシンフレキ用

        PF管両サドル マシンフレキ用

          カクフレキ用 コンビネーションカップリング カクフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ無)

          カクフレキ用 コンビネーションカップリング カクフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ無)

            コンビネーションカップリング ミラレックス⇔薄鋼電線管(ねじ無)

            コンビネーションカップリング ミラレックス⇔薄鋼電線管(ねじ無)

              形鋼金具 H・L形鋼 SGKD/SGKLS

              形鋼金具 H・L形鋼 SGKD/SGKLS

                PF管ステンレス両サドル

                PF管ステンレス両サドル

                  TLステップル

                  TLステップル

                    TLカップリング (TLフレキ継手)

                    TLカップリング (TLフレキ継手)

                      樹脂製フレキチューブ サドル

                      樹脂製フレキチューブ サドル

                        PF管クリップ 軽量間柱 取り付け用

                        PF管クリップ 軽量間柱 取り付け用

                          コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔薄鋼電線管(ねじ無)

                          コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔薄鋼電線管(ねじ無)

                            メーカー 未来工業 未来工業 ミスミ 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 ミスミ 未来工業 未来工業
                            通常価格 137円 137円 164円 653円 1,106円 1,422円 459円 120円 30円 106円 302円 138円 752円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            ベージュ - - - - - -
                            材質 樹脂 樹脂 PA6 樹脂 - 樹脂 - ステンレス 樹脂 6ナイロン 樹脂 樹脂
                            用途 PF管用 - - - - - - - - - - - -
                            巾(mm) 22 - - - - - 31 - - - - - -
                            材質詳細 PP PP - PVC - PVC - SUS304 SPCC PVC - POM PVC

                            クリップ (樹脂タイプ) PF管用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MKJ-16F
                            MKJ-22F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管

                            137円

                            ( 151円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PF管16

                            183円

                            ( 201円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PF管22

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました