(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グラスウール台座

グラスウール台座

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
284円
税込単価
312円

【特長】・機械室等吸音用グラスウール施工箇所にサドルで配管する場合に使用する浮...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • 材質:
  • 巾(mm):
    76
  • 縦(mm):
    35
  • 材質詳細:
    SPHC
  • 備考:
    グラスウール厚:50mm、ホルソー下穴径:27mm、サドル取り付けピッチ:38、42、45、49、55、65mm
  • 適合・適用:
    4mmタッピンねじ

型番

STGD-50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STGD-50

10個

284( 312円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械室等吸音用グラスウール施工箇所にサドルで配管する場合に使用する浮かし台座です

STGD-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラスウール台座の型番STGD-50のページです。
型番STGD-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グラスウール台座

グラスウール台座

    防水引込みカバー(e-デザイン)

    防水引込みカバー(e-デザイン)

      コンビネーションカバー

      コンビネーションカバー

        VE台付サドル用スペーサー

        VE台付サドル用スペーサー

          仕切板 (ミライハンドホール用)

          仕切板 (ミライハンドホール用)

            クリップ (クリップベース用)

            クリップ (クリップベース用)

              ミライハンドホール (ミニ)

              ミライハンドホール (ミニ)

                防水引込みカバー UR都市機構仕様

                防水引込みカバー UR都市機構仕様

                  エンドカバー (カド用) Gタイプ

                  エンドカバー (カド用) Gタイプ

                    ミライハンドホール (樹脂製)

                    ミライハンドホール (樹脂製)

                      バックアップスリーブ (50・57mm充填用)

                      バックアップスリーブ (50・57mm充填用)

                        カクフレキ用 コネクタ

                        カクフレキ用 コネクタ

                          モールダクト付属品 ダクト入ズミ 40/70/100型

                          モールダクト付属品 ダクト入ズミ 40/70/100型

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 284円 880円 2,208円 29円 16,467円 89円 3,336円 467円 279円 38,781円 100円 860円 771円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            シルバー - - - グレー グレー - - グレー グレー - -
                            材質 - - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 - 自己消火性樹脂製
                            巾(mm) 76 - - - - - - 74.5 - - - - -
                            縦(mm) 35 - - - - - - 120 - - - - -
                            材質詳細 SPHC - - - PVC POM - - PVC(本体)、ABS他(コネクタ) DCPD PP - ACS

                            グラスウール台座のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました