(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B2K-22J
オネジ2号コネクタ PROTECTIVE TUBE OPTION

オネジ2号コネクタ B2K-22J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
162円
税込単価
178円

PSE規格の樹脂管オプションの1つ穴のエントランスキャップです。色はグレー、ベ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    PVC
  • 規格:
    PSE

型番

B2K-22J 解除

Loading...

B2K-22J の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
ネジの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B2K-22J

ベージュ
VE22
G3/4

10個

162( 178円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PSE規格の樹脂管オプションの1つ穴のエントランスキャップです。
色はグレー、ベージュの2色があります。

B2K-22Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オネジ2号コネクタの型番B2K-22Jのページです。
型番B2K-22Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オネジ2号コネクタ

オネジ2号コネクタ

    防水パッキン (2号コネクタ用)

    防水パッキン (2号コネクタ用)

      コンビネーションカップリング ワンタッチ型 PF管⇔VE管

      コンビネーションカップリング ワンタッチ型 PF管⇔VE管

        CDジョイントナット

        CDジョイントナット

          カクフレキ用 コンビネーションカップリング カクフレキ⇔VE管(塩ビ管)

          カクフレキ用 コンビネーションカップリング カクフレキ⇔VE管(塩ビ管)

            コンビネーションカップリング 防水型 ミラフレキMF⇔VE管

            コンビネーションカップリング 防水型 ミラフレキMF⇔VE管

              コンビネーションカップリング PF管⇔VE管

              コンビネーションカップリング PF管⇔VE管

                コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔VE管(塩ビ管)

                コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔VE管(塩ビ管)

                  【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ コネクタ(標準)

                  【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ コネクタ(標準)

                    エントランスキャップ (1つ穴)

                    エントランスキャップ (1つ穴)

                      カクフレキ用 コンビネーションカップリング カクフレキ⇔ミラレックス/ミラレックスF

                      カクフレキ用 コンビネーションカップリング カクフレキ⇔ミラレックス/ミラレックスF

                        カップリング (クイックタイプ)

                        カップリング (クイックタイプ)

                          コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔NTT仕様塩ビ管

                          コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔NTT仕様塩ビ管

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 ミスミ 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 129円 46円 449円 74円 1,045円 571円 200円 1,169円 400円 571円 1,629円 59円 1,998円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 樹脂 クロロプレンゴム 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - - 樹脂 - - 樹脂
                            材質詳細 PVC - PVC PVC PVC PVC PVC - - PVC - - PVC
                            規格 PSE - - - - - - - - JIS C8432、PSE - - -

                            オネジ2号コネクタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B2K-16J
                            B2K-16S
                            B2K-16SJ
                            B2K-28
                            B2K-28J
                            B2K-36
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管 ネジの呼び

                            143円

                            ( 157円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ベージュVE16G3/4

                            143円

                            ( 157円 )
                            10個 -

                            1日目

                            グレーVE16G1/2

                            143円

                            ( 157円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ベージュVE16G1/2

                            324円

                            ( 356円 )
                            10個 -

                            1日目

                            グレーVE28G1

                            324円

                            ( 356円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ベージュVE28G1

                            561円

                            ( 617円 )
                            2個 -

                            1日目

                            グレーVE36G1 1/4

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました