(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エントラクイック®

エントラクイック® (レビュー)

通常価格(税別)
243円 ~ 277円
税込価格
267円 ~ 305円
通常出荷日
1日目
【特長】
・VE管に接着剤を塗ってはめるだけのエントランスキャップです
・電線を穴に通す必要もネジ締めも要りません

エントラクイック®のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    工事の際に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/03/23
    工事の際に使用しています。屋外の地面から立ち上がったVE管からの配線の取出し口に取り付けています。大変便利で、本格的な商品に比べ安価ですが機能は満足するものです。以前購入していた先での取り扱いがなくなり、ミスミから購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    屋外配線への取り出し口の防水
    評価 5.0満足度:5.02023/03/04
    既に何度も使用している。大変便利であり手軽・安価であり使いやすい。近くのホームセンタで扱わなくなったが、MISUMIでみつけて注文した。一個から注文できるのがよい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エントラクイック®

エントラクイック®

    VE管カバーエンド

    VE管カバーエンド

      引込みカバー (小型タイプ)

      引込みカバー (小型タイプ)

        モールダクト付属品 エントランスカバー MDECシリーズ

        モールダクト付属品 エントランスカバー MDECシリーズ

          モールダクト付属品 ダクト出ズミ

          モールダクト付属品 ダクト出ズミ

            モールダクト付属品 コーナージョイント MDCJシリーズ

            モールダクト付属品 コーナージョイント MDCJシリーズ

              VE両サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)

              VE両サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)

                PF管ステンレス片サドル

                PF管ステンレス片サドル

                  VE片サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)

                  VE片サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)

                    モールダクト付属品 ウォールカバー

                    モールダクト付属品 ウォールカバー

                      ノーマルベンド

                      ノーマルベンド

                        CDジョイントナット

                        CDジョイントナット

                          モールダクト付属品 両サドル

                          モールダクト付属品 両サドル

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 243円 101円 714円 675円 771円 1,057円 252円 80円 231円 743円 186円 74円 286円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 自己消火性樹脂製 - 自己消火性樹脂製 ステンレス ステンレス ステンレス - 樹脂 樹脂 -
                            材質詳細 PVC PVC AES ACS - ACS SUS304 SUS304 SUS304 - PVC PVC -
                            性質 高耐候性 高耐候性 高耐候性 - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。