(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CNE-K22G
エンドカバー (カド用) Gタイプ PROTECTIVE TUBE OPTION

エンドカバー (カド用) Gタイプ CNE-K22G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
342円
税込単価
376円

【特長】・壁のカド部からの引き込みに使用します・トロ防止シール付です

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 材質:
    樹脂
  • タイプ:
    G
  • 材質詳細:
    PVC(本体)、ABS他(コネクタ)

型番

CNE-K22G 解除

Loading...

CNE-K22G の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
ネジの呼び
長さ(mm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNE-K22G

CD管22
呼び22用(G3/4)
139
グレー(本体)、オレンジ(コネクタ)

2個

342( 376円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁のカド部からの引き込みに使用します
・トロ防止シール付です

CNE-K22Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドカバー (カド用) Gタイプの型番CNE-K22Gのページです。
型番CNE-K22Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンドカバー (カド用) Gタイプ

エンドカバー (カド用) Gタイプ

    固定くい (ダブルタイプ)

    固定くい (ダブルタイプ)

      トラフレキ用 カップリング (エコノミータイプ)

      トラフレキ用 カップリング (エコノミータイプ)

        モールダクト付属品 サドル

        モールダクト付属品 サドル

          カバーホルダー

          カバーホルダー

            ダクトクリップ用 キャップ

            ダクトクリップ用 キャップ

              エンドカバー (コンパクトタイプ) Gタイプ スクリュー釘付

              エンドカバー (コンパクトタイプ) Gタイプ スクリュー釘付

                化粧プレート (電線管用)

                化粧プレート (電線管用)

                  トラフレキ用 出ズミ

                  トラフレキ用 出ズミ

                    仮枠ブッシング45°(CD管用・コンパクトタイプ) Gタイプ

                    仮枠ブッシング45°(CD管用・コンパクトタイプ) Gタイプ

                      埋込四角アウトレットボックス(スタット無)

                      埋込四角アウトレットボックス(スタット無)

                        PF管水抜き片サドル

                        PF管水抜き片サドル

                          ニューエンドカバー (オールポジション型) ワンタッチ型

                          ニューエンドカバー (オールポジション型) ワンタッチ型

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 285円 1,184円 279円 286円 370円 111円 173円 257円 3,392円 117円 228円 71円 431円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            グレー - グレー - - - グレー - グレー グレー グレー - -
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 -
                            タイプ G - - - - - G - - - - - -
                            材質詳細 PVC(本体)、ABS他(コネクタ) SWRM PC AES - エラストマ PVC(本体)、ABS他(コネクタ) PVC PVC 難燃PE PVC PE -

                            エンドカバー (カド用) Gタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CNE-K16GS
                            FNE-K16GS
                            FNE-K22G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管 ネジの呼び 長さ
                            (mm)
                            色詳細

                            285円

                            ( 314円 )
                            2個 -

                            1日目

                            CD管16呼び16用(G1/2)131グレー(本体)、オレンジ(コネクタ)

                            285円

                            ( 314円 )
                            2個 -

                            1日目

                            PF管16(MFは除く)呼び16用(G1/2)132グレー(本体)、ベージュ(コネクタ)

                            342円

                            ( 376円 )
                            2個 -

                            1日目

                            PF管22(MFは除く)呼び22用(G3/4)143グレー(本体)、ベージュ(コネクタ)

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました