(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CDE-16CG
エンドカップリング Gタイプ スクリュー釘付 PROTECTIVE TUBE OPTION

エンドカップリング Gタイプ スクリュー釘付 CDE-16CG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
245円
税込単価
270円

【特長】・エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • タイプ:
    G
  • 材質詳細:
    PVC
  • 備考:
    スクリュー釘付

型番

CDE-16CG 解除

Loading...

CDE-16CG の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDE-16CG

グレー
埋設側:CD管16⇒露出側:CD管16
149.6

10個

245( 270円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました
・二重天井への引き込み等に使用します
・付属の釘1本で固定できます(打設後、釘は簡単に外せます)
・接続も解除も一発でOK!
・トロ防止シール付です!

CDE-16CGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドカップリング Gタイプ スクリュー釘付の型番CDE-16CGのページです。
型番CDE-16CGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンドカップリング Gタイプ スクリュー釘付

エンドカップリング Gタイプ スクリュー釘付

    エンドカバー (コンパクトタイプ) Gタイプ スクリュー釘付

    エンドカバー (コンパクトタイプ) Gタイプ スクリュー釘付

      エンドカップリング (PC板用)

      エンドカップリング (PC板用)

        エンドカバー (コンパクトタイプ) (PC板用)

        エンドカバー (コンパクトタイプ) (PC板用)

          CPエンドカバー

          CPエンドカバー

            ニューF・ころエンド (VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)

            ニューF・ころエンド (VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)

              ニューエンドカバー (オールポジション型) Gタイプ

              ニューエンドカバー (オールポジション型) Gタイプ

                F・ころエンド (スクリュー釘付) Gタイプ

                F・ころエンド (スクリュー釘付) Gタイプ

                  F・ころエンド® (Gタイプ・釘無)

                  F・ころエンド® (Gタイプ・釘無)

                    PF管ステンレスクリップ (取付金具付)

                    PF管ステンレスクリップ (取付金具付)

                      ダブル送りエンド (4方出)

                      ダブル送りエンド (4方出)

                        環境配慮型EMシリーズ F・ころエンド® (スクリュー釘付) Gタイプ

                        環境配慮型EMシリーズ F・ころエンド® (スクリュー釘付) Gタイプ

                          エンドカバー45 (PF管用45°タイプ)

                          エンドカバー45 (PF管用45°タイプ)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 245円 173円 310円 197円 346円 108円 202円 127円 152円 486円 295円 260円 237円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 難燃ABS - - 難燃ABS ステンレス 樹脂 難燃ABS 樹脂
                            タイプ G G - - - - - G G - - G -
                            材質詳細 PVC PVC(本体)、ABS他(コネクタ) PVC PVC PVC - - - - SUS304 PVC - PE
                            備考 スクリュー釘付 スクリュー釘付 - - - - - スクリュー釘付 釘無 - トロ防止キャップ 1個付、釘付 スクリュー釘付 -

                            エンドカップリング Gタイプ スクリュー釘付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDE-16CGR
                            CDE-16CGY
                            CDE-16CSG
                            CDE-22CG
                            CDE-22CGR
                            CDE-22CGY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管 長さ
                            (mm)

                            245円

                            ( 270円 )
                            10個 -

                            1日目

                            埋設側:CD管16⇒露出側:CD管16149.6

                            245円

                            ( 270円 )
                            10個 -

                            1日目

                            埋設側:CD管16⇒露出側:CD管16149.6

                            245円

                            ( 270円 )
                            10個 -

                            1日目

                            グレー埋設側:CD管16⇒露出側:PF管16(MFは除く)149.6

                            260円

                            ( 286円 )
                            10個 -

                            1日目

                            グレー埋設側:CD管22⇒露出側:CD管22183.7

                            260円

                            ( 286円 )
                            10個 -

                            1日目

                            埋設側:CD管22⇒露出側:CD管22183.7

                            260円

                            ( 286円 )
                            10個 -

                            1日目

                            埋設側:CD管22⇒露出側:CD管22183.7

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました