(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SST-16J
VE両サドル (VE管用コーティングステンレスサドル) PROTECTIVE TUBE OPTION

VE両サドル (VE管用コーティングステンレスサドル) SST-16J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
252円
税込単価
277円

未来工業 樹脂管オプション VE両サドル (VE管用コーティングステンレスサド...

詳細情報を確認する

型番

SST-16J 解除

Loading...

SST-16J の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
長さ(mm)
巾(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SST-16J

ベージュ
VE16
60
15

50個

252( 277円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

未来工業 樹脂管オプション VE両サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)。

SST-16Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VE両サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)の型番SST-16Jのページです。
型番SST-16Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VE両サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)

VE両サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)

    カクフレキ用 コンビネーションカップリング カクフレキ⇔VE管(塩ビ管)

    カクフレキ用 コンビネーションカップリング カクフレキ⇔VE管(塩ビ管)

      カクフレキ用 両サドル

      カクフレキ用 両サドル

        ミラレックス⇔ねじなしポリエチライニング鋼管/鋼管(SGP)

        ミラレックス⇔ねじなしポリエチライニング鋼管/鋼管(SGP)

          VE管カバー入ズミ ビニル電線管用

          VE管カバー入ズミ ビニル電線管用

            コンビネーションカップリング ミラレックス⇔VE管

            コンビネーションカップリング ミラレックス⇔VE管

              VE管カバー出ズミ

              VE管カバー出ズミ

                コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔VE管(塩ビ管)

                コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔VE管(塩ビ管)

                  VE管カバーチーズ

                  VE管カバーチーズ

                    PVM用 PF管スリーブ (露出用丸形ボックス用PF管スリーブ)

                    PVM用 PF管スリーブ (露出用丸形ボックス用PF管スリーブ)

                      エントランスキャップ (1つ穴)

                      エントランスキャップ (1つ穴)

                        VE管カバーストレート

                        VE管カバーストレート

                          コンビネーションカップリング ワンタッチ型 PF管⇔VE管

                          コンビネーションカップリング ワンタッチ型 PF管⇔VE管

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 252円 1,045円 240円 2,079円 94円 855円 94円 1,169円 113円 68円 571円 94円 449円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            材質 ステンレス 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            材質詳細 SUS304 PVC PVC PVC PVC PVC PVC - PVC PVC PVC PVC PVC

                            VE両サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SST-14M
                            SST-16M
                            SST-22J
                            SST-22M
                            SST-28J
                            SST-28M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管 長さ
                            (mm)

                            (mm)

                            252円

                            ( 277円 )
                            50個 -

                            1日目

                            ミルキーホワイトVE145015

                            252円

                            ( 277円 )
                            50個 -

                            1日目

                            ミルキーホワイトVE166015

                            301円

                            ( 331円 )
                            50個 -

                            1日目

                            ベージュVE226519

                            301円

                            ( 331円 )
                            50個 -

                            1日目

                            ミルキーホワイトVE226519

                            416円

                            ( 458円 )
                            20個 -

                            1日目

                            ベージュVE2890.525

                            416円

                            ( 458円 )
                            20個 -

                            1日目

                            ミルキーホワイトVE2890.525

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました