(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VEB-16
VE管分岐 PROTECTIVE TUBE OPTION

VE管分岐 VEB-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
481円
税込単価
529円

【特長】・VE管を分岐配管する場合に使用します・ケーブルの曲げが大きく取れる為...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    PVC
  • 性質:
    高耐候性

Loading...

VEB-16 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VEB-16

グレー
VE16
ケーブルの許容範囲:曲げ半径75mm以下

2個

481( 529円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VE管を分岐配管する場合に使用します
・ケーブルの曲げが大きく取れる為、光ファイバーケーブルや通信線等の分岐配管に最適です

VEB-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VE管分岐の型番VEB-16のページです。
型番VEB-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VE管分岐

VE管分岐

    ESP用試験棒

    ESP用試験棒

      フレキシブルベンド

      フレキシブルベンド

        J管用異径ソケット

        J管用異径ソケット

          固定ブロック (屋上配管用)

          固定ブロック (屋上配管用)

            コンビネーションカップリング ミラレックス⇔NTT仕様塩ビ管

            コンビネーションカップリング ミラレックス⇔NTT仕様塩ビ管

              2号コネクタ 2Kシリーズ

              2号コネクタ 2Kシリーズ

                TL引込みカバー (TLフレキ・電線等の引込口)

                TL引込みカバー (TLフレキ・電線等の引込口)

                  PF管用エントランスキャップ ミラフレキMF専用

                  PF管用エントランスキャップ ミラフレキMF専用

                    PF管化粧カバー

                    PF管化粧カバー

                      環境配慮型EMシリーズ PF管両サドル

                      環境配慮型EMシリーズ PF管両サドル

                        コンビネーションカップリング クイック ミラレックス⇔VE管(塩ビ管)

                        コンビネーションカップリング クイック ミラレックス⇔VE管(塩ビ管)

                          引込みエルボ

                          引込みエルボ

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 313円 14,592円 514円 229円 911円 1,395円 95円 131円 601円 529円 74円 688円 473円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 樹脂 その他 自己消火性樹脂製 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 難燃ABS 樹脂 樹脂
                            材質詳細 PVC 南洋材 - PVC - PVC PVC PVC PVC PVC - PVC PE
                            性質 高耐候性 - 高耐候性 高耐候性 - - 高耐候性 - - - - - -

                            VE管分岐のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ガレージ制御の配線用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/05
                            顧客の配線変更で必要になり、近くのホームセンターで探したが入手できなかったものが、配送料まで含んで想定価格以下で、尚且つ早く入手でき助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VEB-16J
                            VEB-16M
                            VEB-22
                            VEB-22J
                            VEB-22M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管 備考

                            481円

                            ( 529円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ベージュVE16ケーブルの許容範囲:曲げ半径75mm以下

                            313円

                            ( 344円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ミルキーホワイトVE16ケーブルの許容範囲:曲げ半径75mm以下

                            538円

                            ( 592円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グレーVE22ケーブルの許容範囲:曲げ半径85mm以下

                            478円

                            ( 526円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ベージュVE22ケーブルの許容範囲:曲げ半径85mm以下

                            358円

                            ( 394円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ミルキーホワイトVE22ケーブルの許容範囲:曲げ半径85mm以下

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました