(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SGKM-22V
VE管クリップ (H・L形鋼用) PROTECTIVE TUBE OPTION

VE管クリップ (H・L形鋼用) SGKM-22V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
266円
税込単価
293円

電気亜鉛めっき仕様のH・L形鋼用VE管クリップです。H・L形鋼へのVE管の取り...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • タイプ:
    電気亜鉛めっき仕様
  • 奥行(mm):
    42
  • 材質詳細:
    SPHC(本体)、PP(クリップ)

型番

SGKM-22V 解除

Loading...

SGKM-22V の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
適合寸法[A]
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SGKM-22V

VE管(22)
H・L形鋼(鋼材厚3~16mm)

10個

266( 293円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気亜鉛めっき仕様のH・L形鋼用VE管クリップです。
H・L形鋼へのVE管の取り付け作業に適しています。

SGKM-22Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VE管クリップ (H・L形鋼用)の型番SGKM-22Vのページです。
型番SGKM-22Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VE管クリップ (H・L形鋼用)

VE管クリップ (H・L形鋼用)

    PF管クリップ (H・L形鋼用)

    PF管クリップ (H・L形鋼用)

      ミラクリップ® (H・L形鋼用) 幅ひろタイプ

      ミラクリップ® (H・L形鋼用) 幅ひろタイプ

        ミラクリップ(R) (H・L形鋼用) MRKシリーズ

        ミラクリップ(R) (H・L形鋼用) MRKシリーズ

          形鋼金具 H・L形鋼用

          形鋼金具 H・L形鋼用

            形鋼金具 H・L形鋼 SGKD/SGKLS

            形鋼金具 H・L形鋼 SGKD/SGKLS

              PF管クリップ (軽量間柱用) 取りつけワンタッチ

              PF管クリップ (軽量間柱用) 取りつけワンタッチ

                クリップ (樹脂タイプ) VE管用

                クリップ (樹脂タイプ) VE管用

                  ツバ管(VE管用)

                  ツバ管(VE管用)

                    連結サドル (PF管・VE管兼用)

                    連結サドル (PF管・VE管兼用)

                      カクフレキ用 コンビネーションカップリング カクフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ無)

                      カクフレキ用 コンビネーションカップリング カクフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ無)

                        VE片サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)

                        VE片サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)

                          PF管クリップ 吊りボルト取り付け用

                          PF管クリップ 吊りボルト取り付け用

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 205円 254円 280円 234円 304円 459円 159円 137円 34円 86円 1,106円 193円 71円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - ステンレス -
                            タイプ 電気亜鉛めっき仕様 電気亜鉛めっき仕様 - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 42 - - - - 42 - - - - - - -
                            材質詳細 SPHC(本体)、PP(クリップ) SPHC(本体)、PP(クリップ) スチール(本体)、PA(バンド) スチール(本体)、PP(クランプ) SPHC - POM PP - PP - SUS304 -

                            VE管クリップ (H・L形鋼用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SGKL-16V
                            SGKL-22V
                            SGKM-16V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管 適合寸法[A]

                            280円

                            ( 308円 )
                            10個 -

                            1日目

                            VE管(16)H・L形鋼(鋼材厚9~24mm)

                            312円

                            ( 343円 )
                            10個 -

                            1日目

                            VE管(22)H・L形鋼(鋼材厚9~24mm)

                            205円

                            ( 226円 )
                            10個 -

                            1日目

                            VE管(16)H・L形鋼(鋼材厚3~16mm)

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました