(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VEJ-22
VE管カバーチーズ PROTECTIVE TUBE OPTION

VE管カバーチーズ VEJ-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
129円
税込単価
142円

【特長】・VE管を分岐配管する場合のケーブル保護、化粧カバーとして使用します

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    PVC
  • 性質:
    高耐候性

Loading...

VEJ-22 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VEJ-22

グレー
VE22
-

10個

129( 142円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VE管を分岐配管する場合のケーブル保護、化粧カバーとして使用します

VEJ-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VE管カバーチーズの型番VEJ-22のページです。
型番VEJ-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VE管カバーチーズ

VE管カバーチーズ

    モールダクト付属品 ダクト曲ガリ

    モールダクト付属品 ダクト曲ガリ

      VE管カバー入ズミ ビニル電線管用

      VE管カバー入ズミ ビニル電線管用

        VE管カバー曲ガリ

        VE管カバー曲ガリ

          バックアップスリーブ用 固定金具

          バックアップスリーブ用 固定金具

            PF管ステンレス片サドル

            PF管ステンレス片サドル

              VE両サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)

              VE両サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)

                カクフレキ用 ハンドホール用コネクタ

                カクフレキ用 ハンドホール用コネクタ

                  モールダクト付属品 チーズ MDTシリーズ

                  モールダクト付属品 チーズ MDTシリーズ

                    引き出しエンド(R)

                    引き出しエンド(R)

                      ニューF・ころエンド (VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)

                      ニューF・ころエンド (VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)

                        コンビネーションカップリング クイック ミラレックス⇔VE管(塩ビ管)

                        コンビネーションカップリング クイック ミラレックス⇔VE管(塩ビ管)

                          PF管クリップ (エコノミー) W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

                          PF管クリップ (エコノミー) W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 113円 771円 94円 94円 609円 80円 213円 1,879円 831円 196円 104円 688円 46円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            材質 樹脂 - 樹脂 樹脂 - ステンレス ステンレス - 自己消火性樹脂製 樹脂 難燃ABS 樹脂 樹脂
                            材質詳細 PVC - PVC PVC - SUS304 SUS304 - ACS PP - PVC POM
                            性質 高耐候性 - 高耐候性 高耐候性 - - - - - - - - -

                            VE管カバーチーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VEJ-16
                            VEJ-16J
                            VEJ-16M
                            VEJ-22J
                            VEJ-22M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管 備考

                            113円

                            ( 124円 )
                            10個 -

                            1日目

                            グレーVE16-

                            113円

                            ( 124円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ベージュVE16-

                            113円

                            ( 124円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ミルキーホワイトVE16-

                            129円

                            ( 142円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ベージュVE22スリーブ付

                            129円

                            ( 142円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ミルキーホワイトVE22スリーブ付

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました