(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VEF-22
VE管カバーコンビネーション PROTECTIVE TUBE OPTION

VE管カバーコンビネーション VEF-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
129円
税込単価
142円

【特長】・VE管とPF単層波付管連結部の化粧カバーとして使用します

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    PVC
  • 性質:
    高耐候性

Loading...

VEF-22 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VEF-22

グレー
VE管22⇔PF単層波付管22
70

10個

129( 142円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VE管とPF単層波付管連結部の化粧カバーとして使用します

VEF-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VE管カバーコンビネーションの型番VEF-22のページです。
型番VEF-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VE管カバーコンビネーション

VE管カバーコンビネーション

    VE管カバーストレート

    VE管カバーストレート

      VE管カバーチーズ

      VE管カバーチーズ

        PF管ステップル

        PF管ステップル

          VE管カバー入ズミ ビニル電線管用

          VE管カバー入ズミ ビニル電線管用

            VE管ウォールカバー

            VE管ウォールカバー

              PF管化粧カバー

              PF管化粧カバー

                VE管カバーエンド

                VE管カバーエンド

                  VE管カバー出ズミ

                  VE管カバー出ズミ

                    TLステップル

                    TLステップル

                      端末ブッシング

                      端末ブッシング

                        樹脂製フレキチューブ サドル

                        樹脂製フレキチューブ サドル

                          PF管用ベルマウス(PF単層波付管用)

                          PF管用ベルマウス(PF単層波付管用)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 ミスミ 未来工業
                            通常価格 113円 94円 113円 43円 94円 374円 529円 101円 94円 30円 429円 302円 69円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 6ナイロン 自己消火性樹脂製
                            材質詳細 PVC PVC PVC ABS PVC PVC PVC PVC PVC SPCC - - 難燃PE
                            性質 高耐候性 高耐候性 高耐候性 - 高耐候性 高耐候性 - 高耐候性 高耐候性 - - - -

                            VE管カバーコンビネーションのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            VEとPFの接続部分
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/02
                            VE管とPFの連結を隠すのに使っています。
                            濃い色がグレーしかないのでブラックが欲しい。
                            デザイナーズ物件だと白色系が使いにくい事が多い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VEF-16
                            VEF-16J
                            VEF-16M
                            VEF-22J
                            VEF-22M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管 長さ
                            (mm)

                            113円

                            ( 124円 )
                            10個 -

                            1日目

                            グレーVE管16⇔PF単層波付管1660

                            113円

                            ( 124円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ベージュVE管16⇔PF単層波付管1660

                            113円

                            ( 124円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ミルキーホワイトVE管16⇔PF単層波付管1660

                            129円

                            ( 142円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ベージュVE管22⇔PF単層波付管2270

                            129円

                            ( 142円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ミルキーホワイトVE管22⇔PF単層波付管2270

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました