(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSKT-14J
VE片サドル (VE管用コーティングステンレスサドル) PROTECTIVE TUBE OPTION

VE片サドル (VE管用コーティングステンレスサドル) SSKT-14J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
248円
税込単価
273円

VE管用コーティングステンレス製片サドルです。木ネジ1本で固定が可能です。

詳細情報を確認する

型番

SSKT-14J 解除

Loading...

SSKT-14J の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
長さ(mm)
巾(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSKT-14J

VE14
40.6
20

50個

248( 273円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

VE管用コーティングステンレス製片サドルです。
木ネジ1本で固定が可能です。

SSKT-14Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VE片サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)の型番SSKT-14Jのページです。
型番SSKT-14Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VE片サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)

VE片サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)

    パイセッター (VU管支持具)

    パイセッター (VU管支持具)

      VE台付サドル

      VE台付サドル

        SV両サドル (ステップルタイプ)

        SV両サドル (ステップルタイプ)

          ボルト固定具

          ボルト固定具

            連結サドル (PF管・VE管兼用)

            連結サドル (PF管・VE管兼用)

              VE管カバーストレート

              VE管カバーストレート

                TLフレキステップル

                TLフレキステップル

                  VE片サドル

                  VE片サドル

                    ボイド止め金具 (両側用)

                    ボイド止め金具 (両側用)

                      カクフレキ用 コンビネーションカップリング カクフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ無)

                      カクフレキ用 コンビネーションカップリング カクフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ無)

                        ボイド止め金具

                        ボイド止め金具

                          VE両サドル台座

                          VE両サドル台座

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 231円 111円 60円 44円 131円 86円 94円 85円 57円 86円 1,656円 85円 49円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ベージュ - グレー - - - - グレー - シルバー -
                            材質 ステンレス 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 - 樹脂
                            材質詳細 SUS304 PP - PVC SPHC PP PVC ABS - PVC - - PVC

                            VE片サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSKT-16J
                            SSKT-22J
                            SSKT-28J
                            SSKT-36J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管 長さ
                            (mm)

                            (mm)

                            231円

                            ( 254円 )
                            50個 -

                            1日目

                            VE1647.120

                            252円

                            ( 277円 )
                            50個 -

                            1日目

                            VE2252.820

                            360円

                            ( 396円 )
                            20個 -

                            1日目

                            VE286625

                            512円

                            ( 563円 )
                            20個 -

                            1日目

                            VE3677.325

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました