(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KTFD-16M
PF管水抜き片サドル PROTECTIVE TUBE OPTION

PF管水抜き片サドル KTFD-16M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
71円
税込単価
78円

【特長】・PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです(水抜き用にあけたPF...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    PE
  • 備考:
    ねじ穴径:φ4mm

型番

KTFD-16M 解除

Loading...

KTFD-16M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KTFD-16M

ミルキーホワイト
PF管16
45.8

10個

71( 78円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです(水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます)
・ビス1本でガッチリ固定できます
・仮固定できるビス穴付

KTFD-16Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF管水抜き片サドルの型番KTFD-16Mのページです。
型番KTFD-16Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PF管水抜き片サドル

PF管水抜き片サドル

    CD管片サドル

    CD管片サドル

      異径アダプター (厚鋼用サイズダウン) MGシリーズ

      異径アダプター (厚鋼用サイズダウン) MGシリーズ

        コネクタ (マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) 防水型

        コネクタ (マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) 防水型

          ワニグチ片サドル (兼用タイプ) サドル径調整可

          ワニグチ片サドル (兼用タイプ) サドル径調整可

            ワニグチ片サドル (兼用タイプ)

            ワニグチ片サドル (兼用タイプ)

              端末ブッシング

              端末ブッシング

                厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付)

                厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付)

                  LCXインナーサドル

                  LCXインナーサドル

                    VE片サドル

                    VE片サドル

                      ミラレックスF用 斜めコネクタ(30°)

                      ミラレックスF用 斜めコネクタ(30°)

                        マシンフレキコネクタ 防水型

                        マシンフレキコネクタ 防水型

                          クリップ (樹脂タイプ) VE管用

                          クリップ (樹脂タイプ) VE管用

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 71円 43円 429円 390円 28円 76円 429円 46円 383円 57円 2,436円 442円 137円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 - - PA6 - 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂
                            材質詳細 PE PE PVC - - - - PC(本体)、PE(キャップ) PVC - PVC PVC PP
                            備考 ねじ穴径:φ4mm - - - - - - - - - - - -

                            PF管水抜き片サドルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KTFD-16H
                            KTFD-16J
                            KTFD-16K
                            KTFD-22H
                            KTFD-22J
                            KTFD-22K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管 長さ
                            (mm)

                            71円

                            ( 78円 )
                            10個 -

                            1日目

                            グレーPF管1645.8

                            71円

                            ( 78円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ベージュPF管1645.8

                            71円

                            ( 78円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PF管1645.8

                            86円

                            ( 95円 )
                            10個 -

                            1日目

                            グレーPF管2253.2

                            86円

                            ( 95円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ベージュPF管2253.2

                            86円

                            ( 95円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PF管2253.2

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました