(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PFC-16J
PF管化粧カバー PROTECTIVE TUBE OPTION

PF管化粧カバー PFC-16J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
529円
税込単価
582円

【特長】・PF管・CD管を真直ぐに施工する場合の化粧カバーです

詳細情報を確認する

型番

PFC-16J 解除

Loading...

PFC-16J の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
適合・適用
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFC-16J

PF管14、PF管16、CD管16
VE管両サドル(S-22、SST-22J)

2個

529( 582円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PF管・CD管を真直ぐに施工する場合の化粧カバーです

PFC-16Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF管化粧カバーの型番PFC-16Jのページです。
型番PFC-16Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PF管化粧カバー

PF管化粧カバー

    TLステップル

    TLステップル

      VE管カバーチーズ

      VE管カバーチーズ

        両サドル(CD管用)

        両サドル(CD管用)

          CD管・PF管用 仮枠ジョイント®

          CD管・PF管用 仮枠ジョイント®

            VE管カバー出ズミ

            VE管カバー出ズミ

              CD管片サドル

              CD管片サドル

                VE管カバー入ズミ ビニル電線管用

                VE管カバー入ズミ ビニル電線管用

                  パイセッター (VU管支持具)

                  パイセッター (VU管支持具)

                    コンビネーションカップリング ミラレックス⇔VE管(塩ビ管)

                    コンビネーションカップリング ミラレックス⇔VE管(塩ビ管)

                      VE管カバーコンビネーション

                      VE管カバーコンビネーション

                        PF管水抜き片サドル

                        PF管水抜き片サドル

                          異径アダプター(VE用サイズダウン) MVシリーズ

                          異径アダプター(VE用サイズダウン) MVシリーズ

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 529円 30円 113円 54円 114円 94円 43円 94円 111円 1,084円 113円 71円 457円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ベージュ - - ナチュラル - その他 - - - - -
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            長さ(mm) 1000 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 PVC SPCC PVC PE ABS PVC PE PVC PP PVC PVC PE PVC

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PFC-22J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管 適合・適用

                            718円

                            ( 790円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            PF管22VE管両サドル(S-28、SST-28J)

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました