(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSKTF-30
PF管ステンレス片サドル PROTECTIVE TUBE OPTION

PF管ステンレス片サドル SSKTF-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
171円
税込単価
188円

【特長】・PF管を露出配管する場合の固定に使用します・錆に強いステンレス製です

詳細情報を確認する

型番

SSKTF-30 解除

Loading...

SSKTF-30 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
長さ(mm)
巾(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSKTF-30

シルバー
MF-30
67
25

10個

171( 188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PF管を露出配管する場合の固定に使用します
・錆に強いステンレス製です

SSKTF-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF管ステンレス片サドルの型番SSKTF-30のページです。
型番SSKTF-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PF管ステンレス片サドル

PF管ステンレス片サドル

    VE両サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)

    VE両サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)

      サドル(建築配線資材)

      サドル(建築配線資材)

        PF管ステンレス両サドル

        PF管ステンレス両サドル

          引込みエルボ

          引込みエルボ

            PF管連サドル 2連固定用

            PF管連サドル 2連固定用

              モールダクト付属品 ダクト出ズミ

              モールダクト付属品 ダクト出ズミ

                モールダクト付属品 コーナージョイント MDCJシリーズ

                モールダクト付属品 コーナージョイント MDCJシリーズ

                  コンビネーションカップリング クイック ミラレックス⇔VE管(塩ビ管)

                  コンビネーションカップリング クイック ミラレックス⇔VE管(塩ビ管)

                    ノーマルベンド

                    ノーマルベンド

                      コンビネーションカップリング クイック ミラレックスF⇔VE管

                      コンビネーションカップリング クイック ミラレックスF⇔VE管

                        VE管カバー曲ガリ

                        VE管カバー曲ガリ

                          環境配慮型EMシリーズ エンドカバー (標準タイプ) Gタイプ

                          環境配慮型EMシリーズ エンドカバー (標準タイプ) Gタイプ

                            メーカー 未来工業 未来工業 日動電工 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 80円 213円 91円 120円 473円 80円 771円 1,057円 688円 186円 1,118円 94円 251円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            材質 ステンレス ステンレス 樹脂 ステンレス 樹脂 樹脂 - 自己消火性樹脂製 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            材質詳細 SUS304 SUS304 - SUS304 PE PVC - ACS PVC PVC PVC PVC PE

                            PF管ステンレス片サドルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSKTF-16M
                            SSKTF-22
                            SSKTF-22J
                            SSKTF-30J
                            SSKTF-30K
                            SSKTF-36
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管 長さ
                            (mm)

                            (mm)

                            283円

                            ( 311円 )
                            20個 -

                            1日目

                            ミルキーホワイトPF管164215

                            86円

                            ( 95円 )
                            20個 -

                            1日目

                            シルバーPF管225320

                            314円

                            ( 345円 )
                            20個 -

                            1日目

                            ベージュPF管225320

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ベージュMF-306725

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            1日目

                            MF-306725

                            189円

                            ( 208円 )
                            10個 -

                            1日目

                            シルバーPF管367425

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました