(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MKB-DLF28S
PF管ステンレスクリップ (取付金具付)瓦用 PROTECTIVE TUBE OPTION

PF管ステンレスクリップ (取付金具付)瓦用 MKB-DLF28S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
579円
税込単価
637円

【特長】・屋根瓦へのPF管の固定に使用します・太陽光発電の屋外配管に最適です・...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 長さ(mm):
    205
  • 用途:
  • 巾(mm):
    33
  • 厚さ(mm):
    7
  • 材質詳細:
    SUS304
  • 備考:
    ねじ付

型番

MKB-DLF28S 解除

Loading...

MKB-DLF28S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MKB-DLF28S

シルバー
PF管(28)

10個

579( 637円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋根瓦へのPF管の固定に使用します
・太陽光発電の屋外配管に最適です
・瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます
・ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます

MKB-DLF28Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF管ステンレスクリップ (取付金具付)瓦用の型番MKB-DLF28Sのページです。
型番MKB-DLF28Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PF管ステンレスクリップ (取付金具付)瓦用

PF管ステンレスクリップ (取付金具付)瓦用

    ミラクリップ® (H・L形鋼用) 幅ひろタイプ

    ミラクリップ® (H・L形鋼用) 幅ひろタイプ

      PF管ステンレスクリップ (取付金具付)スレート瓦用

      PF管ステンレスクリップ (取付金具付)スレート瓦用

        片サドル取付金具 (スレート瓦用)

        片サドル取付金具 (スレート瓦用)

          ロックバンド (立てバンドタイプ)

          ロックバンド (立てバンドタイプ)

            片サドル取付金具 (瓦用)

            片サドル取付金具 (瓦用)

              間柱用クリップベース

              間柱用クリップベース

                PF管化粧カバー

                PF管化粧カバー

                  台付片サドル用台座

                  台付片サドル用台座

                    断熱材用 穴あけ工具 (断熱材用F・ころエンド付属品)

                    断熱材用 穴あけ工具 (断熱材用F・ころエンド付属品)

                      モールダクト付属品 仕切板

                      モールダクト付属品 仕切板

                        ポールバンド(ステンレスバンド用) POBシリーズ

                        ポールバンド(ステンレスバンド用) POBシリーズ

                          タコ足サポート®

                          タコ足サポート®

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 579円 280円 590円 413円 296円 486円 169円 529円 106円 1,675円 672円 629円 851円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ナイロン ステンレス 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            長さ(mm) 205 - 355 355 - 205 - 1000 - 247 1000 - -
                            用途 H、L形鋼用 スレート瓦 スレート瓦 - - - - 断熱材用 - ステンレスバンド用 -
                            巾(mm) 33 14 33 33 - 33 30 - 32 - - - -
                            厚さ(mm) 7 - 7 7 - 7 - - - - - - -

                            PF管ステンレスクリップ (取付金具付)瓦用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MKB-DLF22SK
                            MKB-DLF28SK
                            MKB-DLF36S
                            MKB-DLF36SK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管

                            802円

                            ( 882円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PF管(22)

                            912円

                            ( 1,003円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PF管(28)

                            658円

                            ( 724円 )
                            10個 -

                            1日目

                            シルバーPF管(36)

                            1,011円

                            ( 1,112円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PF管(36)

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました