(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MKB-DLLF36S
PF管ステンレスクリップ (取付金具付)スレート瓦用 PROTECTIVE TUBE OPTION

PF管ステンレスクリップ (取付金具付)スレート瓦用 MKB-DLLF36S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
705円
税込単価
776円

【特長】・スレート瓦へのPF管の固定に使用します・太陽光発電の屋外配管に最適で...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 長さ(mm):
    355
  • 用途:
    スレート瓦
  • 巾(mm):
    33
  • 厚さ(mm):
    7
  • 材質詳細:
    SUS304
  • 備考:
    ねじ付

型番

MKB-DLLF36S 解除

Loading...

MKB-DLLF36S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MKB-DLLF36S

シルバー
PF管(36)

10個

705( 776円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スレート瓦へのPF管の固定に使用します
・太陽光発電の屋外配管に最適です
・瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます
・ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます

MKB-DLLF36Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF管ステンレスクリップ (取付金具付)スレート瓦用の型番MKB-DLLF36Sのページです。
型番MKB-DLLF36Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PF管ステンレスクリップ (取付金具付)スレート瓦用

PF管ステンレスクリップ (取付金具付)スレート瓦用

    PF管ステンレスクリップ (取付金具付)瓦用

    PF管ステンレスクリップ (取付金具付)瓦用

      PF管ステンレスクリップ (取付金具付)

      PF管ステンレスクリップ (取付金具付)

        片サドル取付金具

        片サドル取付金具

          PF管ステンレス片サドル(取付金具付)

          PF管ステンレス片サドル(取付金具付)

            片サドル取付金具 (瓦用)

            片サドル取付金具 (瓦用)

              片サドル取付金具 (スレート瓦用)

              片サドル取付金具 (スレート瓦用)

                PF管カバー (曲ガリ)

                PF管カバー (曲ガリ)

                  ロックバンド (立てバンドタイプ)

                  ロックバンド (立てバンドタイプ)

                    ボイド支持バー

                    ボイド支持バー

                      ボイド止め金具 (両側用)

                      ボイド止め金具 (両側用)

                        ボイド止め金具 (断熱材用)

                        ボイド止め金具 (断熱材用)

                          ボイド止め金具

                          ボイド止め金具

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 590円 579円 486円 214円 203円 486円 413円 153円 296円 355円 86円 80円 85円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス 樹脂 ナイロン 樹脂
                            長さ(mm) 355 205 64.5 - - 205 355 - - - - - -
                            用途 スレート瓦 - - - スレート瓦 - - - - - -
                            巾(mm) 33 33 - - - 33 33 - - - - - -
                            厚さ(mm) 7 7 - - - 7 7 - - - - - -

                            PF管ステンレスクリップ (取付金具付)スレート瓦用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MKB-DLLF22S
                            MKB-DLLF22SK
                            MKB-DLLF28S
                            MKB-DLLF28SK
                            MKB-DLLF36SK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管

                            590円

                            ( 649円 )
                            10個 -

                            1日目

                            シルバーPF管(22)

                            933円

                            ( 1,026円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PF管(22)

                            646円

                            ( 711円 )
                            10個 -

                            1日目

                            シルバーPF管(28)

                            1,021円

                            ( 1,123円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PF管(28)

                            1,142円

                            ( 1,256円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PF管(36)

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました