(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MF-16KMA
PF管クリップ 軽量間柱 取り付け用 PROTECTIVE TUBE OPTION

PF管クリップ 軽量間柱 取り付け用 MF-16KMA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
138円
税込単価
152円

軽量間柱の取り付け用PF管クリップです。PF管を軽量間柱に沿って取り付ける場合...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    POM
  • 付属品:
    軽天ビス(φ3.5×22)×1本

型番

MF-16KMA 解除

Loading...

MF-16KMA の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF-16KMA

PF管(16)

10個

138( 152円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量間柱の取り付け用PF管クリップです。
PF管を軽量間柱に沿って取り付ける場合に使用します。
付属品として軽天ビス(φ3.5×22)が1本付きます。

MF-16KMAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF管クリップ 軽量間柱 取り付け用の型番MF-16KMAのページです。
型番MF-16KMAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PF管クリップ 軽量間柱 取り付け用

PF管クリップ 軽量間柱 取り付け用

    モールダクト付属品 ダクト入ズミ 40/70/100型

    モールダクト付属品 ダクト入ズミ 40/70/100型

      環境配慮型EMシリーズ F・ころエンド® (スクリュー釘付) Gタイプ

      環境配慮型EMシリーズ F・ころエンド® (スクリュー釘付) Gタイプ

        PF管クリップ (角度自在) W3/8・M10・W1/2・M12ボルト兼用

        PF管クリップ (角度自在) W3/8・M10・W1/2・M12ボルト兼用

          F・ころトリオ® (VVFケーブルころがし配線用3連エンドカバー)

          F・ころトリオ® (VVFケーブルころがし配線用3連エンドカバー)

            ニュー送りエンド CD管用

            ニュー送りエンド CD管用

              ダブル送りエンド (4方出)

              ダブル送りエンド (4方出)

                PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

                PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

                  サドル(建築配線資材)

                  サドル(建築配線資材)

                    VE両サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)

                    VE両サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)

                      PF管クリップ (軽量間柱用) 取りつけワンタッチ

                      PF管クリップ (軽量間柱用) 取りつけワンタッチ

                        PF管ニュー送りエンド

                        PF管ニュー送りエンド

                          PF管クリップ (W3/8ボルト・調整固定バー用)

                          PF管クリップ (W3/8ボルト・調整固定バー用)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 日動電工 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 138円 771円 209円 107円 329円 245円 295円 71円 91円 213円 159円 245円 91円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 樹脂 自己消火性樹脂製 難燃ABS 樹脂 難燃ABS - 樹脂 樹脂 樹脂 ステンレス 樹脂 - 樹脂
                            材質詳細 POM ACS - POM - - PVC POM - SUS304 POM - POM
                            付属品 軽天ビス(φ3.5×22)×1本 - - - - - - - - - - - -

                            PF管クリップ 軽量間柱 取り付け用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MF-22KMA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管

                            165円

                            ( 182円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PF管(22)

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました