(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MF-16KET
PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ PROTECTIVE TUBE OPTION

PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ MF-16KET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
71円
税込単価
78円

【特長】・二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    POM
  • 備考:
    取付ピッチ:~1.5m以下
  • 適合・適用:
    W3/8ボルト、3分異形鉄筋

型番

MF-16KET 解除

Loading...

MF-16KET の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF-16KET

PF管16

10個

71( 78円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します
・取り付けワンタッチ!

MF-16KETで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチの型番MF-16KETのページです。
型番MF-16KETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

    PF管クリップ (エコノミー) W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

    PF管クリップ (エコノミー) W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

      ケーブルハンガー (ダブルタイプ)  取り付けワンタッチ

      ケーブルハンガー (ダブルタイプ) 取り付けワンタッチ

        ケーブルハンガー 取り付けワンタッチ

        ケーブルハンガー 取り付けワンタッチ

          ロックバンド (ボルトクリップ付) 高強度タイプ 取り付けワンタッチ

          ロックバンド (ボルトクリップ付) 高強度タイプ 取り付けワンタッチ

            ロックバンド (吊りボルト用) 幅ひろタイプ

            ロックバンド (吊りボルト用) 幅ひろタイプ

              PF管クリップ 吊りボルト取り付け用

              PF管クリップ 吊りボルト取り付け用

                PF管クリップ (W3/8ボルト・調整固定バー用)

                PF管クリップ (W3/8ボルト・調整固定バー用)

                  ボルト固定具

                  ボルト固定具

                    ボイド止め金具 (断熱材用)

                    ボイド止め金具 (断熱材用)

                      PF管ステンレスクリップ (取付金具付)

                      PF管ステンレスクリップ (取付金具付)

                        PF・VE兼用サドル (磁石タイプ) ワンタッチ取付

                        PF・VE兼用サドル (磁石タイプ) ワンタッチ取付

                          PF管クリップ (角度自在) W3/8・M10・W1/2・M12ボルト兼用

                          PF管クリップ (角度自在) W3/8・M10・W1/2・M12ボルト兼用

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 71円 51円 146円 89円 323円 180円 71円 91円 131円 80円 486円 1,281円 107円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            グレー グレー グレー グレー - - - グレー - - - ベージュ グレー
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 ステンレス 樹脂 樹脂
                            材質詳細 POM POM POM POM SK(クランプ)、PA(バンド) POM(本体)、PP(バンド) - POM SPHC S60C SUS304 ABS POM
                            備考 取付ピッチ:~1.5m以下 - 許容静荷重:2kgf(20N) 許容静荷重:2kgf(20N) 許容静荷重:3kgf(29N)、ボルトクリップ付 許容静荷重:2kgf(20N)、バンド長さ:170mm - - 許容静荷重:20kgf(196N) - - - -
                            適合・適用 W3/8ボルト、3分異形鉄筋 W3/8ボルト、3分異形鉄筋 - - ボルト:W3/8 ボルト:W3/8、M10、W1/2、M12 ボルト:W3/8 - ボルト:W3/8 - - - W3/8ボルト、M10ボルト、3分異形鉄筋、W1/2ボルト、M12ボルト、4分異形鉄筋

                            PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MF-22KET
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管

                            97円

                            ( 107円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PF管22

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました