(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PF管クリップ (軽量間柱用) 取りつけワンタッチ

PF管クリップ (軽量間柱用) 取りつけワンタッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
159円
税込単価
175円

【特長】・軽量間柱開口側へのPF管の取り付け(支持)に使用します。・取り付けワ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 材質:
    樹脂
  • 用途:
    軽量間柱用
  • 材質詳細:
    POM

型番

MF-1622KM 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF-1622KM

PF管(16,22)

10個

159( 175円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量間柱開口側へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
・取り付けワンタッチ!
・形鋼巾(H)はどんな寸法でも取り付けられます。

MF-1622KMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF管クリップ (軽量間柱用) 取りつけワンタッチの型番MF-1622KMのページです。
型番MF-1622KMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PF管クリップ (軽量間柱用) 取りつけワンタッチ

PF管クリップ (軽量間柱用) 取りつけワンタッチ

    PF管クリップ (H・L形鋼用)

    PF管クリップ (H・L形鋼用)

      VE管クリップ (H・L形鋼用)

      VE管クリップ (H・L形鋼用)

        ミラクリップ(R) (H・L形鋼用) MRKシリーズ

        ミラクリップ(R) (H・L形鋼用) MRKシリーズ

          ミラクリップ® (H・L形鋼用) 幅ひろタイプ

          ミラクリップ® (H・L形鋼用) 幅ひろタイプ

            CPエンドカバー

            CPエンドカバー

              PF管クリップ 軽量間柱 取り付け用

              PF管クリップ 軽量間柱 取り付け用

                形鋼金具 H・L形鋼用

                形鋼金具 H・L形鋼用

                  PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

                  PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

                    CPアダプター ワンタッチ型

                    CPアダプター ワンタッチ型

                      ケーブルハンガー 取り付けワンタッチ

                      ケーブルハンガー 取り付けワンタッチ

                        PF・VE兼用サドル (磁石タイプ) ワンタッチ取付

                        PF・VE兼用サドル (磁石タイプ) ワンタッチ取付

                          ケーブルハンガー (ダブルタイプ)  取り付けワンタッチ

                          ケーブルハンガー (ダブルタイプ) 取り付けワンタッチ

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 159円 254円 205円 234円 280円 346円 138円 304円 71円 446円 89円 1,051円 146円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            グレー - - - - グレー - - グレー ベージュ グレー ベージュ グレー
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            用途 軽量間柱用 H、L形鋼用 - H、L形鋼用 H、L形鋼用 - - - - - - - -
                            材質詳細 POM SPHC(本体)、PP(クリップ) SPHC(本体)、PP(クリップ) スチール(本体)、PP(クランプ) スチール(本体)、PA(バンド) PVC POM SPHC POM PVC POM ABS POM

                            PF管クリップ (軽量間柱用) 取りつけワンタッチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました