(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MF-14KFA
PF管クリップ (角度自在) W3/8・M10・W1/2・M12ボルト兼用 PROTECTIVE TUBE OPTION

PF管クリップ (角度自在) W3/8・M10・W1/2・M12ボルト兼用 MF-14KFA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
107円
税込単価
118円

【特長】・二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    POM
  • 適合・適用:
    W3/8ボルト、M10ボルト、3分異形鉄筋、W1/2ボルト、M12ボルト、4分異形鉄筋

型番

MF-14KFA 解除

Loading...

MF-14KFA の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF-14KFA

PF管14

10個

107( 118円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します
・水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です
・取り付けワンタッチ!

MF-14KFAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF管クリップ (角度自在) W3/8・M10・W1/2・M12ボルト兼用の型番MF-14KFAのページです。
型番MF-14KFAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PF管クリップ (角度自在) W3/8・M10・W1/2・M12ボルト兼用

PF管クリップ (角度自在) W3/8・M10・W1/2・M12ボルト兼用

    PF管クリップ (エコノミー) W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

    PF管クリップ (エコノミー) W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

      PF管クリップ (W3/8ボルト・調整固定バー用)

      PF管クリップ (W3/8ボルト・調整固定バー用)

        PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

        PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

          ケーブルハンガー 取り付けワンタッチ

          ケーブルハンガー 取り付けワンタッチ

            ケーブルハンガー (ダブルタイプ)  取り付けワンタッチ

            ケーブルハンガー (ダブルタイプ) 取り付けワンタッチ

              PF・VE兼用台付サドル

              PF・VE兼用台付サドル

                PF・VE兼用サドル (磁石タイプ) ワンタッチ取付

                PF・VE兼用サドル (磁石タイプ) ワンタッチ取付

                  樹脂製ダクトクリップ

                  樹脂製ダクトクリップ

                    ロックバンド (吊りボルト用) 幅ひろタイプ

                    ロックバンド (吊りボルト用) 幅ひろタイプ

                      ロックバンド (ボルトクリップ付) 高強度タイプ 取り付けワンタッチ

                      ロックバンド (ボルトクリップ付) 高強度タイプ 取り付けワンタッチ

                        固定くい (ダブルタイプ)

                        固定くい (ダブルタイプ)

                          ロックバンド (吊りバンドタイプ)

                          ロックバンド (吊りバンドタイプ)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 107円 51円 91円 71円 89円 146円 29円 1,281円 80円 180円 323円 1,184円 119円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            グレー グレー グレー グレー グレー グレー - ベージュ - - - - ミルキーホワイト
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 PA6 樹脂 ナイロン
                            材質詳細 POM POM POM POM POM POM - ABS - POM(本体)、PP(バンド) SK(クランプ)、PA(バンド) SWRM PA
                            適合・適用 W3/8ボルト、M10ボルト、3分異形鉄筋、W1/2ボルト、M12ボルト、4分異形鉄筋 W3/8ボルト、3分異形鉄筋 - W3/8ボルト、3分異形鉄筋 - - - - - ボルト:W3/8、M10、W1/2、M12 ボルト:W3/8 - ボルト:W3/8

                            PF管クリップ (角度自在) W3/8・M10・W1/2・M12ボルト兼用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MF-16KFA
                            MF-22KFA
                            MF-28KFA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管

                            122円

                            ( 134円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PF管16

                            175円

                            ( 193円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PF管22

                            234円

                            ( 257円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PF管28

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました