(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
PF管クリップ (エコノミー) W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

PF管クリップ (エコノミー) W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ (レビュー)

通常価格(税別)
51円 ~ 98円
税込価格
56円 ~ 108円
通常出荷日
1日目
【特長】
・二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します
・取り付けワンタッチ!
・コンパクトタイプですから連続配管ができます

PF管クリップ (エコノミー) W3/8ボルト用 取り付けワンタッチのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    天吊りボルトにへの配管
    評価 5.0満足度:5.02021/04/02
    天吊りボルトに横配管を這わせる場合に使っています。
    差し込んで90度ひねるだけ。誰でも出来ます。
    そこにPF管を保持すれば終わり。ズレることもなくしっかりしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PF管クリップ (エコノミー) W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

PF管クリップ (エコノミー) W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

    PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

    PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

      ケーブルハンガー (ダブルタイプ)  取り付けワンタッチ

      ケーブルハンガー (ダブルタイプ) 取り付けワンタッチ

        ケーブルハンガー 取り付けワンタッチ

        ケーブルハンガー 取り付けワンタッチ

          PF管クリップ (W3/8ボルト・調整固定バー用)

          PF管クリップ (W3/8ボルト・調整固定バー用)

            ロックバンド (吊りボルト用) 幅ひろタイプ

            ロックバンド (吊りボルト用) 幅ひろタイプ

              ロックバンド (ボルトクリップ付) 高強度タイプ 取り付けワンタッチ

              ロックバンド (ボルトクリップ付) 高強度タイプ 取り付けワンタッチ

                PF管クリップ (角度自在) W3/8・M10・W1/2・M12ボルト兼用

                PF管クリップ (角度自在) W3/8・M10・W1/2・M12ボルト兼用

                  PF管クリップ 吊りボルト取り付け用

                  PF管クリップ 吊りボルト取り付け用

                    ロックバンド (吊りバンドタイプ)

                    ロックバンド (吊りバンドタイプ)

                      PF管クリップ 軽量間柱 取り付け用

                      PF管クリップ 軽量間柱 取り付け用

                        PF管ニュー送りエンド

                        PF管ニュー送りエンド

                          PF・VE兼用サドル (磁石タイプ) ワンタッチ取付

                          PF・VE兼用サドル (磁石タイプ) ワンタッチ取付

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 51円 71円 146円 89円 91円 180円 323円 107円 71円 119円 138円 245円 1,281円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            グレー グレー グレー グレー グレー - - グレー - ミルキーホワイト - - ベージュ
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - ナイロン 樹脂 - 樹脂
                            材質詳細 POM POM POM POM POM POM(本体)、PP(バンド) SK(クランプ)、PA(バンド) POM - PA POM - ABS
                            適合・適用 W3/8ボルト、3分異形鉄筋 W3/8ボルト、3分異形鉄筋 - - - ボルト:W3/8、M10、W1/2、M12 ボルト:W3/8 W3/8ボルト、M10ボルト、3分異形鉄筋、W1/2ボルト、M12ボルト、4分異形鉄筋 ボルト:W3/8 ボルト:W3/8 - - -

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。