(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PF管クリップ (W3/8ボルト・調整固定バー用)

PF管クリップ (W3/8ボルト・調整固定バー用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
91円
税込単価
100円

【特長】・軽量間仕切り内のボルト、又は調整固定バーへのPF管の取り付け(支持)...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 材質:
    樹脂
  • 適合管:
    PF管16、22
  • 用途:
    W3/8ボルト、調整固定バー用
  • 材質詳細:
    POM

型番

MF-1622KGP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF-1622KGP

10個

91( 100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量間仕切り内のボルト、又は調整固定バーへのPF管の取り付け(支持)に使用します
・取り付けワンタッチ!

MF-1622KGPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF管クリップ (W3/8ボルト・調整固定バー用)の型番MF-1622KGPのページです。
型番MF-1622KGPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PF管クリップ (W3/8ボルト・調整固定バー用)

PF管クリップ (W3/8ボルト・調整固定バー用)

    ボルト固定具

    ボルト固定具

      サドル(建築配線資材)

      サドル(建築配線資材)

        PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

        PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

          環境配慮型EMシリーズ PF管両サドル

          環境配慮型EMシリーズ PF管両サドル

            PF管クリップ 軽量間柱 取り付け用

            PF管クリップ 軽量間柱 取り付け用

              PF・VE兼用台付サドル

              PF・VE兼用台付サドル

                PF管ステンレスクリップ (取付金具付)

                PF管ステンレスクリップ (取付金具付)

                  ニューエンドカバー (オールポジション型) Gタイプ

                  ニューエンドカバー (オールポジション型) Gタイプ

                    スリット入り2重樹脂製チューブ サドル

                    スリット入り2重樹脂製チューブ サドル

                      PF管連サドル 2連固定用

                      PF管連サドル 2連固定用

                        PF管クリップ (角度自在) W3/8・M10・W1/2・M12ボルト兼用

                        PF管クリップ (角度自在) W3/8・M10・W1/2・M12ボルト兼用

                          トラフレキ用 カップリング (エコノミータイプ)

                          トラフレキ用 カップリング (エコノミータイプ)

                            メーカー 未来工業 未来工業 日動電工 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 ミスミ 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 91円 131円 91円 71円 74円 138円 29円 486円 202円 320円 80円 107円 277円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            グレー - - グレー ミルキーホワイト - - - - - グレー グレー
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 難燃ABS 樹脂 樹脂 ステンレス - 6ナイロン 樹脂 樹脂 樹脂
                            適合管 PF管16、22 - - - - - - - - - - - -
                            用途 W3/8ボルト、調整固定バー用 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 POM SPHC - POM - POM - SUS304 - - PVC POM PC

                            PF管クリップ (W3/8ボルト・調整固定バー用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました