(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SGKM-28F
PF管クリップ (H・L形鋼用) PROTECTIVE TUBE OPTION

PF管クリップ (H・L形鋼用) SGKM-28F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
371円
税込単価
408円

電気亜鉛めっき仕様のH・L形鋼用PF管クリップです。H・L形鋼へのPF管の取り...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 用途:
    H、L形鋼用
  • タイプ:
    電気亜鉛めっき仕様
  • 材質詳細:
    SPHC(本体)、PP(クリップ)

型番

SGKM-28F 解除

Loading...

SGKM-28F の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
適合・適用
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SGKM-28F

PF管28
鋼材厚:3~16mm

10個

371( 408円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気亜鉛めっき仕様のH・L形鋼用PF管クリップです。
H・L形鋼へのPF管の取り付け作業に適しています。

SGKM-28Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF管クリップ (H・L形鋼用)の型番SGKM-28Fのページです。
型番SGKM-28Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PF管クリップ (H・L形鋼用)

PF管クリップ (H・L形鋼用)

    VE管クリップ (H・L形鋼用)

    VE管クリップ (H・L形鋼用)

      形鋼金具 H・L形鋼 SGKD/SGKLS

      形鋼金具 H・L形鋼 SGKD/SGKLS

        ミラクリップ® (H・L形鋼用) 幅ひろタイプ

        ミラクリップ® (H・L形鋼用) 幅ひろタイプ

          ミラクリップ(R) (H・L形鋼用) MRKシリーズ

          ミラクリップ(R) (H・L形鋼用) MRKシリーズ

            PF管クリップ (軽量間柱用) 取りつけワンタッチ

            PF管クリップ (軽量間柱用) 取りつけワンタッチ

              CPアダプター ワンタッチ型

              CPアダプター ワンタッチ型

                形鋼金具 H・L形鋼用

                形鋼金具 H・L形鋼用

                  クリップ (樹脂タイプ) PF管用

                  クリップ (樹脂タイプ) PF管用

                    クリップ (樹脂タイプ) VE管用

                    クリップ (樹脂タイプ) VE管用

                      PF管両サドル マシンフレキ用

                      PF管両サドル マシンフレキ用

                        PF管クリップ 吊りボルト取り付け用

                        PF管クリップ 吊りボルト取り付け用

                          コンビネーションカップリング ミラレックス⇔厚鋼電線管(ねじ無) パッキン付(鋼管側)

                          コンビネーションカップリング ミラレックス⇔厚鋼電線管(ねじ無) パッキン付(鋼管側)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 254円 205円 459円 280円 234円 159円 446円 304円 137円 137円 653円 71円 1,014円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂
                            用途 H、L形鋼用 - - H、L形鋼用 H、L形鋼用 軽量間柱用 - - PF管用 - - - -
                            タイプ 電気亜鉛めっき仕様 電気亜鉛めっき仕様 - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 SPHC(本体)、PP(クリップ) SPHC(本体)、PP(クリップ) - スチール(本体)、PA(バンド) スチール(本体)、PP(クランプ) POM PVC SPHC PP PP PVC - PVC

                            PF管クリップ (H・L形鋼用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SGKL-16F
                            SGKL-28F
                            SGKM-16F
                            SGKM-22F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管 適合・適用

                            343円

                            ( 377円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PF管16鋼材厚:9~24mm

                            514円

                            ( 565円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PF管28鋼材厚:9~24mm

                            254円

                            ( 279円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PF管16鋼材厚:3~16mm

                            314円

                            ( 345円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PF管22鋼材厚:3~16mm

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました