(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PF管カバー (曲ガリ)

PF管カバー (曲ガリ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
153円 ~ 229円
税込価格
168円 ~ 252円

【特長】・曲がりがキツイ箇所への補強及び、破損した場合の補修に使用します

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PF管16(MFは除く)

10個

153( 168円 )

1日目

PF管22(MFは除く)

10個

229( 252円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲がりがキツイ箇所への補強及び、破損した場合の補修に使用します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PF管カバー (曲ガリ)

PF管カバー (曲ガリ)

    VE管カバーチーズ

    VE管カバーチーズ

      端末ブッシング

      端末ブッシング

        PF管ブッシング

        PF管ブッシング

          VE管カバー入ズミ ビニル電線管用

          VE管カバー入ズミ ビニル電線管用

            ロックバンド (吊りバンドタイプ)

            ロックバンド (吊りバンドタイプ)

              VE管カバー曲ガリ

              VE管カバー曲ガリ

                PF管ステンレスクリップ (取付金具付)スレート瓦用

                PF管ステンレスクリップ (取付金具付)スレート瓦用

                  VE管分岐

                  VE管分岐

                    エントラクイック®

                    エントラクイック®

                      グラスウール台座

                      グラスウール台座

                        PF管ブッシング(半割れタイプ)

                        PF管ブッシング(半割れタイプ)

                          屋内配線用電線管 プラスチック製片サドル PFシリーズ

                          屋内配線用電線管 プラスチック製片サドル PFシリーズ

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 古河電工産業電線
                            通常価格 153円 113円 429円 808円 94円 119円 94円 590円 418円 243円 284円 90円 151円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ベージュ - - - ミルキーホワイト - - - - シルバー ベージュ
                            材質 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 ナイロン 樹脂 ステンレス 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            材質詳細 PVC PVC - PVC PVC PA PVC SUS304 PVC PVC SPHC エラストマ -

                            PF管カバー (曲ガリ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました