(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PVJ-16M
J管用パイプジョイナー PROTECTIVE TUBE OPTION

J管用パイプジョイナー PVJ-16M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
102円
税込単価
112円

【特長】・施工スッキリ!J管が壁にピッタリ取り付けられる、内径専用カップリング...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    PVC
  • 性質:
    高耐候性

型番

PVJ-16M 解除

Loading...

PVJ-16M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
外径(φD)(mm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PVJ-16M

ミルキーホワイト
VE16
22
39

10個

102( 112円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・施工スッキリ!J管が壁にピッタリ取り付けられる、内径専用カップリングです

PVJ-16Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

J管用パイプジョイナーの型番PVJ-16Mのページです。
型番PVJ-16Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

J管用パイプジョイナー

J管用パイプジョイナー

    TLカップリング (エコノミータイプ)

    TLカップリング (エコノミータイプ)

      カップリング (クイックタイプ)

      カップリング (クイックタイプ)

        コンビネーションカップリング ミラレックス⇔VE管(塩ビ管)

        コンビネーションカップリング ミラレックス⇔VE管(塩ビ管)

          硬質ビニル電線管(J管)用接着剤

          硬質ビニル電線管(J管)用接着剤

            TLカップリング (TLフレキ継手)

            TLカップリング (TLフレキ継手)

              ムシハイレンジャーN(端末ブッシング)

              ムシハイレンジャーN(端末ブッシング)

                ボイド止め金具 (断熱材用)

                ボイド止め金具 (断熱材用)

                  ボイド管 (貫通穴あけ用)

                  ボイド管 (貫通穴あけ用)

                    仮枠カップリング(PF管用コンパクトタイプ)

                    仮枠カップリング(PF管用コンパクトタイプ)

                      コンビネーションカップリング (マシンフレキ用)

                      コンビネーションカップリング (マシンフレキ用)

                        J管チーズ 排水用

                        J管チーズ 排水用

                          パイセッター (VU管支持具)

                          パイセッター (VU管支持具)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 78円 54円 59円 1,084円 1,257円 106円 1,417円 80円 400円 174円 457円 183円 111円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 樹脂 樹脂 - 樹脂 その他 樹脂 その他 その他 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            材質詳細 PVC ABS - PVC メチルエチルケトン(40~50%)、シクロヘキサノン(15~25%)、テトラヒドロフラン(20~30%)、アセトン(5%未満) PVC EPDM S60C ABS他 PVC PVC PP
                            性質 高耐候性 - - - - - - - - - - 高耐候性 -

                            J管用パイプジョイナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PVJ-14J
                            PVJ-14M
                            PVJ-16J
                            PVJ-22J
                            PVJ-22M
                            PVJ-28J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管 外径(φD)
                            (mm)
                            長さ
                            (mm)

                            78円

                            ( 86円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            ベージュVE141833

                            78円

                            ( 86円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            ミルキーホワイトVE141833

                            87円

                            ( 96円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ベージュVE162239

                            127円

                            ( 140円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            ベージュVE222645

                            127円

                            ( 140円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            ミルキーホワイトVE222645

                            225円

                            ( 248円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ベージュVE283459.5

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました