(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CDE-22F3
F・ころトリオ® (VVFケーブルころがし配線用3連エンドカバー) PROTECTIVE TUBE OPTION

F・ころトリオ® (VVFケーブルころがし配線用3連エンドカバー) CDE-22F3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
404円
税込単価
444円

【特長】・施工時間が1/3に短縮!・コンパクトサイズながら波付管3本の集中配管...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    難燃ABS
  • タイプ:
    エコノミー
  • 備考:
    スクリュー釘付

型番

CDE-22F3 解除

Loading...

CDE-22F3 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDE-22F3

グレー
CD管22・3連用

10個

404( 444円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・施工時間が1/3に短縮!
・コンパクトサイズながら波付管3本の集中配管ができます
・トロ防止シール・トロ防止キャップ(1個)付です

CDE-22F3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F・ころトリオ® (VVFケーブルころがし配線用3連エンドカバー)の型番CDE-22F3のページです。
型番CDE-22F3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

F・ころトリオ® (VVFケーブルころがし配線用3連エンドカバー)

F・ころトリオ® (VVFケーブルころがし配線用3連エンドカバー)

    TLカップリング (エコノミータイプ)

    TLカップリング (エコノミータイプ)

      コンビネーションカップリング ミラレックス⇔CD単層波付管

      コンビネーションカップリング ミラレックス⇔CD単層波付管

        ニューF・ころエンド (VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)

        ニューF・ころエンド (VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)

          環境配慮型EMシリーズ F・ころエンド® (スクリュー釘付) Gタイプ

          環境配慮型EMシリーズ F・ころエンド® (スクリュー釘付) Gタイプ

            エンドカップリング Gタイプ スクリュー釘付

            エンドカップリング Gタイプ スクリュー釘付

              マシンフレキ用 カップリング 取り付けワンタッチ

              マシンフレキ用 カップリング 取り付けワンタッチ

                TLフレキ(波付管)

                TLフレキ(波付管)

                  ダブル送りエンド (4方出)

                  ダブル送りエンド (4方出)

                    コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔薄鋼電線管(ねじ無)

                    コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔薄鋼電線管(ねじ無)

                      コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔VE管(塩ビ管)

                      コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔VE管(塩ビ管)

                        カップリング (クイックタイプ)

                        カップリング (クイックタイプ)

                          ミラレックス用 半割れカップリング

                          ミラレックス用 半割れカップリング

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 329円 54円 517円 104円 209円 245円 546円 4,083円 295円 752円 752円 59円 2,479円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 難燃ABS 樹脂 樹脂 難燃ABS 難燃ABS 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 - - 樹脂
                            タイプ エコノミー - - - G G - - - - - - -
                            備考 スクリュー釘付 - - - スクリュー釘付 スクリュー釘付 - - トロ防止キャップ 1個付、釘付 - - - -

                            F・ころトリオ® (VVFケーブルころがし配線用3連エンドカバー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDE-16F3
                            MFSE-16F3
                            MFSE-22F3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管

                            329円

                            ( 362円 )
                            10個 -

                            1日目

                            グレーCD管16・3連用

                            329円

                            ( 362円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ベージュPF単層波付管16・3連用

                            404円

                            ( 444円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ベージュPF単層波付管22・3連用

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました